MAX6513
発売前低コスト、リモートSOT温度スイッチ
業界唯一の外部PN接合用温度スイッチ — または外部ICダイ上のディスクリートダイオード接続トランジスタ
Viewing:
製品情報
- Continuously Measure External Junction Temperature
- Factory-Programmed Temperature Threshold from +45°C to +125°C in 10°C Increments
- Insensitive to Series Parasitic Resistance
- Active-High Output for Direct Fan Control
- < 100ms Response Time
- Accuracy
- ±3°C (TREMOTE = +45°C to +125°C, TA = -5°C to +55°C)
- ±5°C (TREMOTE = +45°C to +125°C, TA= -40°C to +85°C)
- Pin-Selectable 5°C or 10°C Hysteresis
- 400µA Average Current Consumption
- +3.0V to +5.5V Supply Range
- 6-Pin TDFN Package (Lead(Pb)-Free) with Exposed Pad
アプリケーション
- バッテリパック
- 高速コンピュータのCPU温度監視
- ファン制御
- マルチチップ・モジュール
- 温度アラーム
- 温度制御
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 温度センサー 10 | ||
| MAX6501 | 製造中 | 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ |
| MAX6502 | 製造中 | 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ |
| MAX6503 | 製造中 | 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ |
| MAX6504 | 製造中 | 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ |
| MAX6505 | 製造中 | デュアルトリップSOT温度スイッチ |
| MAX6506 | 発売前 | デュアルトリップSOT温度スイッチ |
| MAX6507 | 発売前 | デュアルトリップSOT温度スイッチ |
| MAX6508 | 最終販売 | デュアルトリップSOT温度スイッチ |
| MAX6509 | 製造中 | 抵抗設定可能なSOT温度スイッチ |
| MAX6510 | 製造中 | 抵抗設定可能なSOT温度スイッチ |
最新のディスカッション
MAX6513に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める