MAX6343
製造中6ピン、µPリセット回路、パワーフェイルコンパレータ付
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.23
製品情報
- パッケージ:小型6ピンSOT23
- 出荷時設定の高精度VCCリセットスレッショルド:2.33V~4.63V
- VCC = +1VまでアクティブローRESETの有効性を保証
- リセットパルス幅:最小100ms
- デバウンス付きのマニュアルリセット(CMOSコンパチブル)
- パワーフェイルまたはローバッテリ警報用の電圧モニタ
MAX6342~MAX6345は、ディジタル機器の電源を監視するマイクロプロセッサ(µP)監視回路ファミリです。これらのデバイスは、個別のICやディスクリート部品に比べてシステムの信頼性を著しく改善します。
MAX6342~MAX6345は、出荷時にトリミングされた2.33V~4.63VのVCCリセットスレッショルド電圧を提供し、+1V~+5.5Vの電源電圧で動作します。+1.25Vスレッショルドディテクタは、パワーフェイル警報、ローバッテリ検出または別の電源の監視に使用できます。MAX6342はアクティブローMR入力およびアクティブローのプッシュプルリセットを含んでいます。MAX6343およびMAX6344は、それぞれアクティブローのオープンドレインリセットおよびアクティブハイのプッシュプルリセットを提供する以外はMAX6342と同一です。MAX6345はアクティブローMR入力の代わりに第2のリセット出力を組み込むことにより、アクティブハイプッシュプルリセットおよびアクティブロープッシュプルリセットを提供しています。
全てのデバイスは、小型6ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 組込み制御システム
- マルチ電圧システム
- ネットワーク機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
- ポータブルコンピュータ
- テレコム機器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6343LUT+ | SOT_23 | ||
| MAX6343LUT+T | SOT_23 | ||
| MAX6343MUT+ | SOT_23 | ||
| MAX6343MUT+T | SOT_23 | ||
| MAX6343RUT+ | SOT_23 | ||
| MAX6343RUT+T | SOT_23 | ||
| MAX6343SUT+ | SOT_23 | ||
| MAX6343SUT+T | SOT_23 | ||
| MAX6343TUT+ | SOT_23 | ||
| MAX6343TUT+T | SOT_23 | ||
| MAX6343ZUT+ | SOT_23 | ||
| MAX6343ZUT+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
| MAX6343LUT+ | 製造中 | |
| MAX6343LUT+T | 製造中 | |
| MAX6343MUT+ | 製造中 | |
| MAX6343MUT+T | 製造中 | |
| MAX6343RUT+ | 製造中 | |
| MAX6343RUT+T | 製造中 | |
| MAX6343SUT+ | 製造中 | |
| MAX6343SUT+T | 製造中 | |
| MAX6343TUT+ | 製造中 | |
| MAX6343TUT+T | 製造中 | |
| MAX6343ZUT+ | 製造中 | |
| MAX6343ZUT+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6343LUT+T | 製造中 | |
| MAX6343MUT+T | 製造中 | |
| MAX6343RUT+T | 製造中 | |
| MAX6343SUT+T | 製造中 | |
| MAX6343TUT+T | 製造中 | |
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6343LUT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX6343に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める