MAX6335
製造中4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付
業界初、マニュアルリセット付き、1.8V電源用スタンドアロンリセットIC、SOTパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.23
製品情報
- 超低電源電圧:0.7V
- 低消費電流:3.3µA
- 1.8Vおよび2.5V電源電圧の高精度監視
- リセットスレッショルド:1.6V~2.5V (100mV刻み)
- デバウンス付きのマニュアルリセット
- 全温度範囲で完全に仕様測定済み
- 3つのパワーオンリセットパルス幅:1ms (min)、20ms (min)、100ms (min)
- 低コスト
- 3つの出力構造:プッシュプルアクティブローRESET、プッシュプルRESET、オープンドレインアクティブローRESET
- VCC = 0.7VまでRESET/アクティブローRESETの有効性を保証(MAX6335/MAX6336)
- 電源トランジェント耐性
- 外付部品不要
- パッケージ:4ピンSOT143
- MAX811/MAX812およびMAX6314/MAX6315とピンコンパチブル
MAX6335/MAX6336/MAX6337は、1.8V~3.3Vマイクロプロセッサ(µP)およびディジタル機器の電源を監視するµP監視回路です。これらのデバイスは外付部品および調整を必要としないため、回路の信頼性向上、コスト削減を実現します。また、デバウンス付きのマニュアルリセット入力も備えています。
いずれのデバイスも、VCC電源電圧が予め設定されたスレッショルドよりも低くなるか、またはマニュアルリセットが発生した時にリセット信号を発生します。VCCがリセットスレッショルドよりも高く上がるかまたはマニュアルリセットが停止した後も、予め設定されたタイムアウト期間の間はリセット状態を維持します。3つの製品の唯一の違いは出力です。MAX6336 (プッシュプル)およびMAX6337 (オープンドレイン)はアクティブローRESET出力、MAX6335 (プッシュプル)はアクティブハイのRESET出力を備えています。MAX6335/MAX6336はVCCが0.7Vに下がるまで正しい状態を保つことが保証されています。MAX6337はVCCが1.0Vに下がるまで正しい状態を保つことが保証されています。
これらのICのリセットコンパレータはVCCの高速トランジェントを無視するように設計されています。リセットスレッショルドは1.6V~2.5Vの間で約100mV刻みの出荷時設定が可能で、15種類の標準バージョンが用意されています(最小注文数は2500個)。非標準バージョンについてはお問い合わせ下さい(最小注文数は1万個)。MAX6335/MAX6336/MAX6337は省スペースの4ピンSOT143パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 車載用電子機器
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- コントローラ
- クリティカルなµPおよびµC電源監視
- インテリジェント機器
- Pentium® IIコンピュータ
- ポータブルバッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6335US16D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6335US16D3+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
| MAX6335US16D3+ | 製造中 | |
| MAX6335US16D3+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6335US16D3+ | 製造中 | |
| MAX6335US16D3+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6335US16D3+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX6335に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める