MAX6334
製造中3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路
業界初、1.8V電源用スタンドアロンリセットIC、SOTパッケージ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.13
製品情報
- 超低電圧動作:0.7V
- 低消費電流:3.3µA
- 1.8Vおよび2.5V電源電圧の高精度監視
- リセットスレッショルド:1.6V~2.5V (100mVステップ)
- 全温度範囲で仕様保証
- 3つのパワーオンリセットパルス幅:1ms (min)、20ms (min)、100ms (min)
- 低コスト
- 3つの出力構造:プッシュプルアクティブローRESET、プッシュプルRESET、オープンドレインアクティブローRESET
- VCC = 0.7VまでRESET/アクティブローRESETの有効性を保証(MAX6332/MAX6333)
- 電源トランジェント耐性
- 外付部品不要
- パッケージ:3ピンSOT23
- MAX809/MAX810およびMAX6326/MAX6327/MAX6328とピンコンパチブル
MAX6332/MAX6333/MAX6334は、1.8V~3.3Vマイクロプロセッサ(µP)およびディジタル機器の電源を監視するµP監視回路です。これらのデバイスは外付部品および調整を必要としないため、回路の信頼性向上およびコスト削減を実現します。
いずれのデバイスも、VCC電源電圧が予め設定されたスレッショルドよりも低くなるとリセット信号を発生し、VCCがリセットスレッショルドよりも高くなった後も、予め設定されたタイムアウト期間はリセット状態を維持します。3つの製品の唯一の違いは出力です。MAX6333 (プッシュプル)およびMAX6334 (オープンドレイン)はアクティブローRESET出力、MAX6332 (プッシュプル)はアクティブハイのRESET出力を備えています。MAX6332/MAX6333はVCCが0.7Vに下がるまで正しい状態を保つことが保証されています。MAX6334はVCCが1.0Vに下がるまで正しい状態を保つことが保証されています。
これらのICのリセットコンパレータはVCCの高速トランジェントを無視するように設計されています。リセットスレッショルドは1.6V~2.5Vの間で約100mVステップの出荷時設定が可能で、15種類の標準バージョンが用意されています(最小注文数は2,500個)。非標準バージョンについてはお問い合わせ下さい(最小注文数は1万個)。MAX6332/MAX6333/MAX6334は省スペースの3ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- コンピュータ
- コントローラ
- クリティカルなµP/µC電力監視
- インテリジェント機器
- Pentium® IIコンピュータ
- ポータブル/バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6334UR16D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6334UR16D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6334UR17D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6334UR17D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6334UR20D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6334UR20D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6334UR22D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6334UR22D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6334UR23D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6334UR23D3+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
| MAX6334UR16D3+ | 製造中 | |
| MAX6334UR16D3+T | 製造中 | |
| MAX6334UR17D3+ | 製造中 | |
| MAX6334UR17D3+T | 製造中 | |
| MAX6334UR20D3+ | 製造中 | |
| MAX6334UR20D3+T | 製造中 | |
| MAX6334UR22D3+ | 製造中 | |
| MAX6334UR22D3+T | 製造中 | |
| MAX6334UR23D3+T | 製造中 | |
|
9 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
| MAX6334UR16D3+ | 製造中 | |
| MAX6334UR16D3+T | 製造中 | |
| MAX6334UR17D3+ | 製造中 | |
| MAX6334UR17D3+T | 製造中 | |
| MAX6334UR22D3+ | 製造中 | |
| MAX6334UR22D3+T | 製造中 | |
| MAX6334UR23D3+ | 製造中 | |
| MAX6334UR23D3+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6334UR16D3+T | 製造中 | |
| MAX6334UR17D3+ | 製造中 | |
| MAX6334UR17D3+T | 製造中 | |
| MAX6334UR22D3+T | 製造中 | |
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6334UR17D3+ | 製造中 | |
| MAX6334UR17D3+T | 製造中 | |
| MAX6334UR22D3+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX6334に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める