MAX6324
製造中ウィンドウ型(Min/Max)ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、µP監視回路
業界初、ウィンドウ型ウォッチドックおよびマニュアルリセット付き、µP監視回路
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.33
製品の詳細
- 最小/最大(ウィンドウ型)ウォッチドッグ、出荷時に トリミングされた8種類のタイミングオプション
- パルス式オープンドレイン、アクティブローのウォッチドッグ出力
- パワーオンリセット
- +2.5V、+3.0V、+3.3Vおよび+5.0V電源の高精度監視
- オープンドレインまたはプッシュプルのアクティブローRESET出力
- 低電力動作(23µA typ)
- デバウンス付マニュアルリセット入力
- VCC = +1.2Vまでリセットの有効性を保証
- AEC-Q100認定MAX6324HUT44/V+T
MAX6323/MAX6324は、ディジタルシステムの電源およびマイクロプロセッサ(µP)の動作を監視するµP監視回路です。ウォッチドッグタイマは、予想される動作ウィンドウから外れた動作を検出します。リセットスレッショルドは、±2.5%の精度で+2.32V~+4.63Vの6種類が用意され、いずれも出荷時にレーザトリミングされます。有効なアクティブローRESET出力は、VCC = +1.2Vまで保証されています。
アクティブローRESET出力は、プッシュプル(MAX6323)またはオープンドレイン(MAX6324)のいずれかです。アクティブローRESETがローになるのは、VCCがリセットスレッショルド以下になった時か、或いはマニュアルリセット入力(アクティブローMR)がローになった時です。VCCがリセットスレッショルド以上になりアクティブローMRが解除された後、アクティブローRESETは最低100msにわたって持続します。
ウォッチドッグのパルス出力(アクティブローWDPO)は、オープンドレイン構成を使用しています。これは、高速タイムアウトフォルト(ウォッチドッグ入力パルスが互いに近すぎる)または低速タイムアウトフォルト(タイムアウト期間内にウォッチドッグ入力パルスが観測されない)のいずれかによってトリガされます。ウォッチドッグタイムアウトは、最小パルス幅300nsのウォッチドッグ入力(WDI)における前回の立下がりエッジから測定されます。フォルトが観測されると、アクティブローWDPOが1msの間アサートされます。タイムアウト期間は8種類用意され、いずれもレーザトリミングされます。
MAX6323/MAX6324は6ピンSOT23パッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+125℃)で動作します。
アプリケーション
- 車載用
- 組込み制御システム
- 産業用
- 医療用
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6324AUT29+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324AUT29+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324AUT31+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324AUT31+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324AUT46+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324AUT46+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324BUT29+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324BUT29+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324BUT46+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324BUT46+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324EUT29+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324EUT29+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324FUT26+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324FUT26+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324GUT29+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324GUT29+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324GUT46+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324GUT46+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324HUT29+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6324HUT29+T | 6-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6324AUT29+ | 製造中 | |
MAX6324AUT29+T | 製造中 | |
MAX6324AUT31+ | 製造中 | |
MAX6324AUT31+T | 製造中 | |
MAX6324BUT46+ | 製造中 | |
MAX6324EUT29+ | 製造中 | |
MAX6324EUT29+T | 製造中 | |
MAX6324FUT26+ | 製造中 | |
MAX6324FUT26+T | 製造中 | |
MAX6324GUT29+ | 製造中 | |
MAX6324GUT46+ | 製造中 | |
MAX6324HUT29+ | 製造中 | |
MAX6324HUT29+T | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6324AUT29+ | 製造中 | |
MAX6324AUT29+T | 製造中 | |
MAX6324AUT46+ | 製造中 | |
MAX6324AUT46+T | 製造中 | |
MAX6324BUT29+ | 製造中 | |
MAX6324BUT29+T | 製造中 | |
MAX6324BUT46+ | 製造中 | |
MAX6324BUT46+T | 製造中 | |
MAX6324EUT29+ | 製造中 | |
MAX6324GUT29+ | 製造中 | |
MAX6324GUT29+T | 製造中 | |
MAX6324GUT46+ | 製造中 | |
MAX6324GUT46+T | 製造中 | |
MAX6324HUT29+ | 製造中 | |
MAX6324HUT29+T | 製造中 | |
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX6324BUT46+T | 製造中 | |
MAX6324GUT29+T | 製造中 | |
MAX6324GUT46+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
回路モニタ 1 | ||
MAX1232 | 製造中 | マイクロプロセッサモニタ |
監視回路 & リセットIC 11 | ||
MAX823 | 製造中 | 5ピン、マイクロプロセッサ監視回路、ウォッチドッグタイマおよびマニュアルリセット付 |
MAX824 | 製造中 | 5ピン、マイクロプロセッサ監視回路、ウォッチドッグタイマおよびマニュアルリセット付 |
MAX6316 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
MAX6317 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
MAX6318 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
MAX6319 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
MAX6320 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
MAX6321 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
MAX6322 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
MAX705 | 製造中 | 低コスト、µP監視回路 |
MAX706 | 製造中 | 低コスト、µP監視回路 |
ツールおよびシミュレーション
最新のディスカッション
MAX6324に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める