MAX6315
製造中オープンドレイン、SOT µPリセット回路
カスタムリセットスレッショルドおよびタイムアウト遅延付き、オープンドレイン出力SOTリセットIC
- 製品モデル
- 43
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 最小限の消費電力で高信頼性のシステム動作を確保する監視回路
- 高精度、出荷時設定のVCCリセットスレッショルド:100mVステップで2.5V~5V
- 4つのリセットタイムアウト時間を提供:1ms、20ms、140ms、または1120ms (min)
- 短時間のVCC過渡に対する耐性
- VCCを超えることが可能なオープンドレイン、アクティブローのRESET出力
- 全温度範囲で保証
- 消費電流:5µA
- MAX811とピンコンパチブル
- 省スペース
- 4ピンSOT143パッケージ
MAX6315は、マイクロプロセッサ(µP)およびディジタルシステムの電源を監視するローパワーCMOS µP監視回路です。外付部品および調節が不要になり、高信頼性と低コストが実現できます。MAX6315は、デバウンス(波形整形)付きのマニュアルリセット入力も提供しています。
本製品は単機能素子で、VCC電源電圧があらかじめ設定されたスレッショルドより低くなるか、あるいはマニュアルリセットがおこなわれるとリセット信号を発生します。VCCがリセットスレッショルドよりも高くなったり、マニュアルリセットが終了してからも、内部で設定された期間(リセットタイムアウト期間)はリセット状態を維持します。MAX6315のオープンドレインアクティブローRESET出力は、VCCよりも高い電圧にプルアップすることができます。
MAX6315のリセットスレッショルドは工場出荷時にトリミングされており、100mVきざみで2.5V~5Vの範囲が用意されています。タイムアウト期間は、1ms、20ms、140ms、および1120ms (min)があります。本製品は、SOT143パッケージで供給されています。
双方向性のリセットピンを持つマイクロコントローラ(µC)やµP用については、MAX6314のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- コントローラ
- クリティカルなµPおよびµC電源監視
- インテリジェント機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6315US26D1+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US26D1+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US26D1/GG8 | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6315US26D2+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US26D2+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US26D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US26D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US26D4+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US26D4+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US29D1+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US29D1+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US29D2+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US29D2+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US29D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US29D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US29D4+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US29D4+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US30D1+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US30D1+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US30D2+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US30D2+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US30D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US30D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US30D4+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US30D4+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US31D1+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US31D1+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US31D2+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US31D2+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US31D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US31D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US31D4+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US31D4+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US44D1+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US44D1+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US44D2+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US44D2+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US44D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US44D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US46D2+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US46D2+T | SOT_23 | ||
| MAX6315US46D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6315US46D3+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6315US26D1+ | 製造中 | |
| MAX6315US26D1+T | 製造中 | |
| MAX6315US26D2+ | 製造中 | |
| MAX6315US26D2+T | 製造中 | |
| MAX6315US26D3+ | 製造中 | |
| MAX6315US26D3+T | 製造中 | |
| MAX6315US26D4+ | 製造中 | |
| MAX6315US26D4+T | 製造中 | |
| MAX6315US29D1+ | 製造中 | |
| MAX6315US29D1+T | 製造中 | |
| MAX6315US29D2+ | 製造中 | |
| MAX6315US29D2+T | 製造中 | |
| MAX6315US29D3+ | 製造中 | |
| MAX6315US29D3+T | 製造中 | |
| MAX6315US29D4+T | 製造中 | |
| MAX6315US30D1+ | 製造中 | |
| MAX6315US30D1+T | 製造中 | |
| MAX6315US30D2+ | 製造中 | |
| MAX6315US30D2+T | 製造中 | |
| MAX6315US30D3+ | 製造中 | |
| MAX6315US30D3+T | 製造中 | |
| MAX6315US30D4+ | 製造中 | |
| MAX6315US30D4+T | 製造中 | |
| MAX6315US31D1+ | 製造中 | |
| MAX6315US31D2+ | 製造中 | |
| MAX6315US31D2+T | 製造中 | |
| MAX6315US31D3+ | 製造中 | |
| MAX6315US31D3+T | 製造中 | |
| MAX6315US31D4+ | 製造中 | |
| MAX6315US31D4+T | 製造中 | |
| MAX6315US44D1+ | 製造中 | |
| MAX6315US44D1+T | 製造中 | |
| MAX6315US44D2+ | 製造中 | |
| MAX6315US44D2+T | 製造中 | |
| MAX6315US44D3+ | 製造中 | |
| MAX6315US44D3+T | 製造中 | |
| MAX6315US46D2+ | 製造中 | |
| MAX6315US46D2+T | 製造中 | |
| MAX6315US46D3+ | 製造中 | |
| MAX6315US46D3+T | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6315US44D2+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX6315に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める