MAX5976A
製造中2.7V~18V、7A、ホットスワップソリューション
業界初、全機能内蔵、7A、ホットスワップソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.78
製品の詳細
- 動作電圧範囲:2.7V~18V
- 24mΩパワーMOSFET内蔵
- 負荷電流性能:7A
- 検出抵抗不要
- 回路ブレーカスレッショルド精度:±10%
- 調整可能な回路ブレーカ電流
- 可変速度回路ブレーカ応答
- サーマル保護
- パワーグッドおよび障害出力
- ラッチオフまたは自動再試行オプション
- ドライブプレゼンス信号入力
- アクティブローおよびアクティブハイイネーブル
MAX5976A/MAX5976Bは、通電中のバックプレーンから回路ラインカードを安全に挿抜する必要があるホットスワップアプリケーション向けの高集積ソリューションです。これらのデバイスは、ホットスワップコントローラ、24mΩパワーMOSFET、および電子回路ブレーカ保護を単一のパッケージに集積しています。各ICは、2.7V~18Vの電源電圧の保護用に設計されています。
これらのデバイスは、起動時の突入電流制御および短絡保護を提供します。通常動作時、各デバイスは、過負荷および短絡状態に対する回路ブレーカ保護を提供します。この回路ブレーカ機能は、負荷電流が回路ブレーカ制限を超えると負荷への電力を切断します。これらのデバイスは、出荷時に較正されており、±10%精度の高精度な過電流保護を達成します。障害状態時にMAX5976Aは自動再試行モードに移行し、MAX5976Bはラッチオフになります。いずれのバージョンも、抵抗で調整可能な速度可変な回路ブレーカスレッショルドと温度過昇保護を備えています。その他の機能には、パワーグッドおよび障害インジケータ出力があります。
これらのICは、5mm × 5mmの16ピンTQFN-EPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が完全に保証されています。
アプリケーション
- ディスクドライブ電源
- 産業用
- RAIDシステム
- サーバI/Oカード
- ストレージブリッジベイ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5976AETE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX5976AETE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5976AETE+ | 製造中 | |
MAX5976AETE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX5976A
- MAX5976B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。