MAX5920
製造中-48Vホットスワップコントローラ、外部RSENSE
-48V電源システムに最適な外部RSENSE付き、ホットスワップコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.32
製品情報
- 通電中の-48Vバックプレーンに安全に基板を挿入と取外し可能
- LT4250Lとピン/機能コンパチブル(MAX5920A)
- LT1640Lとピンコンパチブル(MAX5920A)
- LT4250Hとピン/機能コンパチブル(MAX5920B)
- LT1640Hとピンコンパチブル(MAX5920B)
- 入力電圧ステップおよび電流スパイクに対する回路ブレーカ耐
- 外付け部品不要の-100V入力過渡に対する耐性
- プログラマブルな突入電流および短絡電流の制限値
- -20V~-80Vで動作
- プログラマブルな過電圧保護
- プログラマブルな低電圧ロックアウト
- 短絡負荷時のパワー遮断
- パワーグッド制御出力
- サーマルシャットダウンにより外付けMOSFETを保護
MAX5920A/MAX5920Bは、回路カードを通電中のバックプレーンに安全にホットプラグすることができるホットスワップコントローラです。MAX5920A/MAX5920Bは-20V~-80Vで動作し、-48V電源システムに最適です。これらのデバイスはLT4250とピン/機能コンパチブルで、LT1640とピンコンパチブルです。
MAX5920A/MAX5920Bは回路カードの電源投入を制御し、電源レイルのグリッチおよび基板コネクタ/部品の損傷を防ぎます。MAX5920A/MAX5920Bは、低電圧、過電圧、および過電流保護を備えています。これらの製品は、入力電圧が許容範囲内に安定してから、負荷への電源投入を確実に行います。
MAX5920AおよびMAX5920Bはともに、 障害状態が発生した場合に外付けMOSFET をターンオフして、過電流と短絡状態からシステムを保護します。MAX5920A/MAX5920Bは入力電圧ステップからも保護されます。入力電圧ステップ時には、MAX5920A/MAX5920Bは、負荷への電源をターンオフせずに、負荷消費電流を安全なレベルに制限します。
両デバイスはオープンドレイン形式のパワーグッドステータス出力(MAX5920Aの場合はアクティブローPWRGD、MAX5920Bの場合はPWRGD)を装備し、この出力を使って後続のコンバータをイネーブルにすることができます。過熱時に外付けMOSFETを保護するサーマルシャットダウン機能も内蔵しています。
MAX5920A/MAX5920Bは、8ピンSOパッケージで提供されます。両デバイスは、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 基地局用ラインカード
- 電話局ラインカード
- ネットワークルータおよびスイッチ
- サーバラインカード
- テレコムラインカード
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5920AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5920AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5920BESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX5920BESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX5920AESA+ | 製造中 | |
| MAX5920AESA+T | 製造中 | |
| MAX5920BESA+ | 製造中 | |
| MAX5920BESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX5920A
- MAX5920B
SPICEモデル 4
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。