MAX5916A
デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラ
製品の詳細
デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラのMAX5915/MAX5915A/MAX5916/MAX5916Aは、スタートアップ時の突入電流を制限することによって、2枚のPCIカードを通電中PCIスロットまたはバックプレーンに対して安全に挿抜することが可能になります。スタートアップ後、これらの製品は、短絡、過電流、および低電圧状態に対する保護を実行します。
MAX5915/MAX5915A/MAX5916/MAX5916Aは、2枚のPCIカードの+3.3V、+5V、±12V、および+3.3Vの補助電源に対して独立にパワー制御を行ないます。これらの製品は、インテリジェントな選択的サーマルシャットダウン制御を行い、過電流フォルトが発生しているチャネルをシャットダウンします。これらの製品はすべて、+12V、-12V、および+3.3Vの補助出力用のパワーMOSFETを内蔵しています。これらの製品は、内蔵チャージポンプによって+3.3V補助電源を制御する内部FETのゲートを駆動します。内部FETと電流検出回路は、±12Vと+3.3Vの補助電源を安定化します。チャネルAとBは、独立に動作するため、単一のデバイスで2つのPCIカードスロットを監視することが可能です。
MAX5915/MAX5915Aはラッチ付きフォルト保護を、MAX5916/MAX5916Aは自動再始動フォルト保護を実行します。これらのデバイスは、薄型28ピンTSSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- PCI 2.2サーバ
- PCIサーバ
- RAID
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5916Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める