MAX560
製造中3.3Vトランシーバ、シャットダウン時2個のEIA/TIA-562レシーバがアクティブ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.69
Viewing:
製品情報
- 2 Receivers Active In Shutdown Mode (MAX560)
- Small 28-pin SSOP Package&8212;40% the Area of SO Package
- Guaranteed Interoperability with RS-232
- Operate from a Single +3.0V to +3.6V Supply
- Designed for EIA/TIA-562 Applications
- 4 Drivers/5 Receivers
- Low-Power Shutdown:
- < 8µA MAX560
- < 1µA MAX561
- Three-State TTL/CMOS Receiver Outputs
- 116kbits/sec Data Rate
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX560CAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX560CAI+T | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX560CWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX560CAI+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。