MAX5422
製造中256タップ、不揮発性、SPIインタフェース、デジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.78
製品情報
- ワイパ位置を不揮発性メモリ(EEPROM)に記憶し、電源投入時やインタフェースコマンドによる再呼出し
- 3mm x 3mm x 0.8mmのTDFNパッケージ
- 全抵抗温度係数:35ppm/℃
- レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
- 抵抗値:50kΩ、100kΩ、および200kΩ
- 5MHz SPI対応のシリアルインタフェース
- 自己消費電流:500nA (typ)
- 単一電源動作:+2.7V~+5.25V
- タップ位置数:256
- 分圧器モードでのDNL:±0.5 LSB
- 分圧器モードでのINL:±0.5 LSB
MAX5422/MAX5423/MAX5424は、不揮発性、リニアテーパ、ディジタルポテンショメータで、メカ式ポテンショメータの機能を備えていますが、機械的操作をシンプルな3線式SPI™対応ディジタルインタフェースに置き換えます。各製品はディスクリートのポテンショメータや可変抵抗と同じ機能を実行し、256のタップポイントを備えています。
これらの製品は、電源投入時の初期化用にワイパ位置を記憶するための不揮発性EEPROMを内蔵しています。3線式SPI対応シリアルインタフェースは、最高5MHzのデータレートで通信することが可能で、多くのアプリケーションで基板面積を最小限に抑え、複雑な相互接続が容易になります。
MAX5422/MAX5423/MAX5424は、50kΩ (MAX5422)、100kΩ (MAX5423)、または200kΩ (MAX5424)の3つの公称抵抗値を提供します。公称抵抗温度係数は全抵抗で35ppm/℃で、レシオメトリックではわずか5ppm/℃です。このため、これらの製品は低ドリフトのプログラマブルゲインアンプ回路構成などの低温度係数の可変抵抗が必要なアプリケーションに最適です。
MAX5422/MAX5423/MAX5424は3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- オーディオ音量調整
- 液晶ディスプレイ(LCD)コントラスト制御
- 低ドリフトプログラマブルフィルタ
- 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ
- メカニカルポテンショメータ置換品
ドキュメント
データシート 2
技術記事 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5422ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5422ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX5422ETA+ | 製造中 | |
| MAX5422ETA+T | 製造中 | |
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX5422ETA+ | 製造中 | |
| MAX5422ETA+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX5422ETA+ | 製造中 | |
| MAX5422ETA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX5422ETA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| デジタル・ポテンショメータ 6 | ||
| MAX5417 | 製造中 | 256タップ、不揮発性、I²Cインタフェース、デジタルポテンショメータ |
| MAX5418 | 製造中 | 256タップ、不揮発性、I²Cインタフェース、デジタルポテンショメータ |
| MAX5419 | 製造中 | 256タップ、不揮発性、I²Cインタフェース、デジタルポテンショメータ |
| MAX5477 | 製造中 | デュアル、256タップ、不揮発性、I²Cインタフェース、デジタルポテンショメータ |
| MAX5478 | 製造中 | デュアル、256タップ、不揮発性、I²Cインタフェース、デジタルポテンショメータ |
| MAX5479 | 製造中 | デュアル、256タップ、不揮発性、I²Cインタフェース、デジタルポテンショメータ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5422に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める