MAX5085
製造中65V、200mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、TDFNパッケージ
200mA、65V入力、低自己消費電流、リニアレギュレータ、ハイパワーTDFNパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.20
製品情報
- 広範な動作入力電圧範囲:6.5V~65V
- 放熱特性を高めた3mm x 3mmの6ピンTDFNパッケージは+70℃で1.905Wを消費
- 保証出力電流:200mA
- 無負荷時の消費電流:50µA
- 3.3Vまたは5.0Vにプリセット、あるいは可変出力電圧(2.54V~11V)
- リモート負荷検出
- 熱/短絡保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 可変出力電圧用のSET入力
- イネーブル入力
MAX5084/MAX5085は高電圧リニアレギュレータで、6.5V~65Vの入力電圧範囲で動作し、最大200mAの出力電流を供給します。これらのデバイスの無負荷での自己消費電流はわずか50µA (typ)で、シャットダウン時(ENをローに強制)は6µA (typ)です。両デバイスともSET入力を内蔵しています。この入力が接地されると、5V (MAX5084)または3.3V (MAX5085)のプリセット出力電圧が選択されます。また、抵抗分圧器回路を通じてSET端子をレギュレータの出力に接続することによって、出力電圧を2.54V~11Vに設定することができます。MAX5084/MAX5085はOUT_SENSE端子も内蔵しています。この端子を使って負荷直近のリモート電圧検出が可能なため、配線インピーダンス起因の電圧降下がなくなります。両デバイスとも短絡保護され、サーマルシャットダウンを備えています。
MAX5084/MAX5085は-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、省スペースの放熱特性を高めた3mm x 3mmの6ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ホームセキュリティ
- 産業用
- テレコム/ネットワーキング
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5085ATT+ | LFCSP | ||
| MAX5085ATT+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5085に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める