MAX5072
製造中PORおよびパワーフェイル出力付き、2.2MHz、デュアル出力、バック(降圧)またはブースト(昇圧)コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.08
製品の詳細
- 入力電源電圧範囲:4.5V~5.5Vまたは5.5V~23V
- 出力電圧:0.8V (降圧)~28V (昇圧)
- パワーMOSFET内蔵の2つの独立した出力DC-DCコンバータ
- 各出力をバック(降圧)モードまたはブースト(昇圧)モードに設定可能
- バック(降圧)モードにおいてIOUT1は2A、IOUT2は1A
- 180°逆位相動作
- 4位相動作用クロック出力
- 設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- ディジタルソフトスタートおよびコンバータごとのシャットダウン
- SYNC入力、パワーオンリセット、マニュアルリセット、およびパワーフェイル出力
- 短絡保護(降圧動作時)/最大デューティサイクル制限(昇圧動作時)
- サーマルシャットダウン
- 放熱特性に優れた32ピンTQFNパッケージは+70℃で最大2.7Wを消費
MAX5072は、ハイサイドnチャネルパワーMOSFET内蔵のデュアル出力DC-DCコンバータです。各出力をバック(降圧)コンバータまたはブースト(昇圧)コンバータとして設定することができます。MAX5072は、xDSLモデムの電力要件に適合するように設計されています。入力電圧範囲が5.5V~23Vと広いため、xDSLモデムアプリケーションでのデバイスへの電源供給に安価なACアダプタを使用することができます。各出力はバック(降圧)モードで最低0.8V、ブースト(昇圧)モードで最大28Vまで設定可能で、出力電圧精度は±1%です。バック(降圧)モードでは、第1コンバータと第2コンバータが、それぞれ2Aと1Aを供給することができます。各コンバータの出力スイッチング周波数を200kHz~2.2MHzに設定することができるため、xDSL動作周波数帯域の高調波を避けることができます。各出力は180°逆位相で動作するため、入力コンデンサのリップル電流、サイズ、およびコストが削減されます。SYNC入力によって、外部周波数同期が容易になります。さらに、出力のCLKOUTは第2コンバータとは逆位相のクロック信号を供給するため、マスタ-スレーブ構成において2つのMAX5072 ICを使用する4位相動作が可能になります。
MAX5072はディジタルソフトスタートを内蔵しています。このため、電源投入時の突入電流が減少し、出力電圧オーバシュートが排除され、出力電圧が単調に上昇します。このデバイスは、パワーグッド出力と、パワーオンリセットおよびマニュアルリセットを備えています。また、各コンバータ出力を個別にシャットダウンすることもできます。MAX5072は、入力電圧が事前設定された電圧を下回るとローになる「dying gasp」出力を備えています。保護機能には、サーマルシャットダウンのほかに、バック(降圧)モード時の出力短絡保護やブースト(昇圧)動作時の最大デューティサイクル制限などがあります。
MAX5072は、+70℃の周囲温度で2.7Wを消費する放熱特性に優れた32ピンTQFNパッケージで提供されます。このデバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲または-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- POL (Point-of-Load)型DC-DCコンバータ
- XDSLモデム
- xDSLルータ
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5072ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX5072ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
MAX5073 | 製造中 | パワーMOSFET内蔵、2.2MHz、デュアル出力バックまたはブーストコンバータ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5072に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める