MAX5022
製造中絶縁電源用、電流モードPWMコントローラ
SOT23ユニバーサルオフライン電源コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.94
Viewing:
製品情報
- Available in a Tiny 6-Pin SOT23 Package
- 50µA Typical Startup Current
- 1.2mA Typical Operating Current
- Large UVLO Hysteresis of 14V
- Fixed Switching Frequency of 262kHz ±12%
- 50% Maximum Duty Cycle Limit (MAX5021)
- 75% Maximum Duty Cycle Limit (MAX5022)
- 60ns Cycle-by-Cycle Current-Limit Response Time
アプリケーション
- 絶縁型電源
- 低電力テレコム電源
- 携帯電話チャージャ
- スタンドバイ電源
- ユニバーサルオフライン電源
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5022EUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX5022EUT+T | Small-Outline Transistor Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。