MAX4481
製造中シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.69
製品情報
- 電源電圧範囲:+2.5V~+5.5V単一
- 1アンプ当たりの自己消費電流:50µA
- シャットダウンモード:0.5µA (max) (MAX4481)
- 省スペースパッケージ
- 5ピンSC70 (MAX4480)
- 6ピンSC70 (MAX4481)
- 8ピンSOT23 (MAX4482)
- AVOL:105dB (5kΩの負荷)
- THD:0.005% (100kΩの負荷)
- レール・ツー・レール出力電圧スイング
- シンクおよびソース負荷電流:3.0mA
- ユニティゲイン安定:CLOAD = 400pF
低コスト、汎用オペアンプのMAX4480~MAX4483は、レール・ツー・レール出力を提供し、自己消費電流はわずか50µAで、+2.5V~+5.5Vの単一電源で動作します。MAX4481は、電力をさらに節約する低電力シャットダウンモードを備え、消費電流を0.5µA (max)に低減し、アンプの出力をハイインピーダンス状態にします。これらのデバイスは、最大400pFの容量性負荷に対してユニティゲイン安定です。MAX4480~MAX4483は+125℃までの動作が保証されているため、各種の過酷な環境での使用に最適です。
MAX4480はシングルアンプで、小型5ピンSC70パッケージで提供されます。MAX4481は消費電流を0.5µA以下に低減する低電力シャットダウンモードを備えたシングルアンプで、6ピンSC70パッケージで提供されます。MAX4482はデュアルアンプで、省スペースの8ピンSOT23またはµMAX®パッケージで提供されます。MAX4483はクワッドアンプで、14ピンTSSOPパッケージで提供されます。すべてのデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルカメラ(DIGICAM)
- 電子制御点火モジュール
- 血糖値メータ
- GPSソリューション
- 赤外線レシーバ
- 機器および端末
- IPカメラ
- MP3およびポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル通信
- センサ信号検出
- 単一電源ゼロクロス検出器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4481AUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX4481AUT+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX4481AXT+ | Single Chip Package | ||
| MAX4481AXT+T | Single Chip Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4481AUT+ | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX4481AUT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4481に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める