MAX44267

製造中

+15V単一電源、デュアルオペアンプ、出力範囲±10V

正の単一電源からバイポーラ出力を供給するBeyond-the-Rails™アンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • +15V単一電源で±10V以上の真のバイポーラ出力が可能なため負電源のスペースとコストが不要
    • 単一電源で真のゼロ出力が可能
  • 全温度で高精度検出
    • 低入力VOS:50µV (max)
    • 低オフセットドリフト:0.4µV/℃ (max)
  • 広いADCダイナミックレンジを提供する低入力ノイズ:9nV/ (1kHz時)
  • 広い入力周波数範囲を提供する利得帯域幅積:5MHz
  • 低消費電力と低発熱動作を可能にする低自己消費電流:2.4mA (max)
  • 内蔵EMIフィルタによってモーターやその他の高周波数ノイズ発生源に対する感度を低減
  • 外付けチャージポンプコンデンサを使用する14ピンTSSOPパッケージによってノイズの最適化を実現
MAX44267
+15V単一電源、デュアルオペアンプ、出力範囲±10V
MAX44267:ブロックダイアグラム
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX44267EVKIT

MAX44267の評価キット

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 単一電源(+2.25V~+15V)で最大±12.5V
  • 単一電源での真のゼロ出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX44267の評価キット(EVキット)は、14ピンTSSOPパッケージで提供されたBeyond-the-Rails™高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペアンプのMAX44267を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。

このEVキットには、MAX44267AUD+が実装されています。

アプリケーション

  • アナログレベルシフト/調整
  • ブリッジセンサー
  • PLCアナログI/Oモジュール
  • 圧力センサー
  • センサインタフェース

MAX44267EVKIT
MAX44267の評価キット

最新のディスカッション

MAX44267に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品