MAX44246
製造中36V、低ノイズ、高精度、シングル/クワッド/デュアルオペアンプ
高電圧アプリケーションで高精度、低ノイズ性能
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.04
Viewing:
製品情報
- ノイズの低減によってノイズに敏感なアプリケーションに対応
- 低ノイズ:9nV/√Hz (1kHz時)
- EMIフィルタ内蔵
- 精度向上と特許取得済みオートゼロ回路によって較正コストを削除
- 超低入力VOS:5µV (max)
- 低オフセットドリフト:20nV/℃(max)
- 高帯域幅アプリケーションに最適
- 高速セトリング時間:1µs
- 利得帯域幅積:5MHz
- 低自己消費電流:0.55mA (max、チャネル当り)
- 高電圧フロントエンド用の広い電源範囲
- 電源範囲:2.7V~36V
- レール・ツー・レール出力
MAX44241/MAX44243/MAX44246は、36V、超高精度、低ノイズ、低ドリフト、シングル/クワッド/デュアルオペアンプで、特許を取得したチョッパスタビライズドおよびオートゼロ化技法の採用によってほぼゼロのDCオフセットとドリフトを実現します。この方式は、入力オフセットを常に測定して補償するため、時間と温度の変化に対するドリフトや、1/fノイズの影響を除去します。これらのシングル/クワッド/デュアルデバイスは、レール・ツー・レール出力を備え、2.7V~36Vの単一電源または±1.35V~±18Vのデュアル電源で動作し、チャネル当りの消費電流がわずか0.42mAで、入力換算電圧ノイズもわずか9nV/√Hzです。
これらのICは、8ピンµMAX®またはSOパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- ロードセルアンプ
- PLCアナログI/Oモジュール
- 高精度計測器
- トランスデューサアンプ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX44246ASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX44246ASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX44246AUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX44246AUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 2140 WAFER FAB |
||
| MAX44246ASA+ | 製造中 | |
| MAX44246ASA+T | 製造中 | |
| MAX44246AUA+ | 製造中 | |
| MAX44246AUA+T | 製造中 | |
|
1 14, 2019 - 1702D ASSEMBLY |
||
| MAX44246ASA+ | 製造中 | |
| MAX44246ASA+T | 製造中 | |
|
11 8, 2013 - 1360 DESIGN,WAFER FAB |
||
| MAX44246ASA+ | 製造中 | |
| MAX44246ASA+T | 製造中 | |
| MAX44246AUA+ | 製造中 | |
| MAX44246AUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX44246
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。