MAX4081
製造中電圧出力、76V、ハイサイド、電流検出アンプ
電流検出アンプは最大76Vの動作で0.1%の精度を実現
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.98
製品情報
- 高電圧電流監視アプリケーションに最適
- 広い入力コモンモード範囲:4.5V~76V
- 独立した動作電源電圧
- 高精度および低自己消費電流によって精密なアプリケーション要件に対応
- フルスケール精度:±0.1%
- 低入力オフセット電圧:100µV
- 3つの利得バージョンを提供
- 5V/V (MAX4080F/MAX4081F)
- 20V/V (MAX4080T/MAX4081T)
- 60V/V (MAX4080S/MAX4081S)
- 消費電流:75µA (MAX4080)
- 柔軟な電流検出によってバッテリの充電/放電を監視
- 双方向(MAX4081)または片方向(MAX4080) ISENSE
- 双方向OUTのリファレンス入力(MAX4081)
- 必要な基板スペースを最小化
- 8ピンµMAXパッケージ
MAX4080/MAX4081は、入力電圧範囲が4.5V~76Vのハイサイド、電流検出アンプで、高電圧電流の監視がきわめて重要なテレコム、車載、バックプレーンなどのシステムに最適です。MAX4080は片方向電流検出アプリケーション用に設計されています。MAX4081は双方向電流検出が可能です。MAX4081の単一出力ピンが、充電から放電への遷移を常に監視しているため、極性出力を個別に設ける必要がありません。MAX4081には、ゼロ電流出力レベル(VSENSE = 0V)を設定する外部リファレンスが必要です。充電電流はVREF~VCCの出力電圧で表わされ、放電電流はVREF~GNDで表わされます。
できるだけ広い用途に対応するため、76Vの入力電圧範囲は、電源電圧(VCC)とコモンモード入力電圧(VRS+)の両方に独立に適用されます。ハイサイド電流の監視は測定中の負荷のグランド経路と干渉しないため、MAX4080/MAX4081は広範囲の高電圧システムに非常に有用です。
3つの利得バージョン(5V/V、20V/V、60V/V = F、T、Sのサフィックス)と、ユーザが選択可能な外付け検出抵抗器の組合せによって、フルスケール電流の読取値とこれに比例する出力電圧が設定されます。MAX4080/MAX4081は、高レベルの集積化を実現しており、シンプル、正確、かつ小型の電流検出ソリューションを提供します。
MAX4080/MAX4081は、4.5V~76Vの単一電源で動作し、消費電流がわずか75µAです。これらのデバイスは、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)での動作が保証されており、省スペース8ピンµMAX®またはSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 48Vテレコムおよびバックプレーン電流測定
- 車載用(12V、24V、または42Vバッテリ)
- アバランシェフォトダイオードおよびPINダイオード電流監視
- 双方向モータ制御
- 汎用システム/ボードレベル電流検出
- パワーマネジメントシステム
- 高精度高電圧電流源
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4081FASA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4081FASA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4081FAUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4081FAUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4081SASA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4081SASA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4081SAUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4081SAUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4081TASA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4081TASA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4081TAUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4081TAUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4081FASA+ | 製造中 | |
| MAX4081FASA+T | 製造中 | |
| MAX4081SASA+ | 製造中 | |
| MAX4081SASA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4081FASA+T | 製造中 | |
| MAX4081SASA+T | 製造中 | |
| MAX4081TASA+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4081FAUA+ | 製造中 | |
| MAX4081FAUA+T | 製造中 | |
| MAX4081SAUA+ | 製造中 | |
| MAX4081SAUA+T | 製造中 | |
| MAX4081TAUA+ | 製造中 | |
| MAX4081TAUA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4081FAUA+T | 製造中 | |
| MAX4081SAUA+T | 製造中 | |
| MAX4081TAUA+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX4081TASA+ | 製造中 | |
| MAX4081TASA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。