MAX40660

製造中

高帯域幅車載トランスインピーダンスアンプ、高速出力リカバリーおよび入力電流クランプ内蔵、LiDAR用

広帯域幅TIA、低電力モード内蔵、車載LiDARアプリケーション用

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • AEC-Q100
  • ASIL準拠を実現(FMEDAは請求に応じて提供)
  • MAX40660
    • CIN = 0.25pF~5pF用に最適化
    • 帯域幅:490MHz (Typ)
  • MAX40661
    • CIN = 5pF~12pF用に最適化
    • 帯域幅(CIN = 10pF時):160MHz (Typ)、100MHz (Min)
  • 低ノイズ
  • 端子で選択可能な2つのトランスインピーダンス値
    • 25kΩ
    • 50kΩ
  • 入力電流の内部クランプ:最大2A (過渡)
  • 高速過負荷リカバリ:2ns (100mA時)
  • オフセット入力によってオフセット調整機能を提供
  • LP入力によってパルス間の消費電力を低減
  • 3.3V動作
  • 10ピンTDFN (側面濡れ性)またはベアチップ

MAX40660およびMAX40661は、LiDARアプリケーションの光測距レシーバ用のトランスインピーダンスアンプです。低ノイズ、高利得、低グループ遅延、および過負荷からの高速リカバリによって、これらのTIAは距離測定アプリケーションに最適です。重要な特長として、2.1pAの入力換算ノイズ密度(MAX40660)、内部入力クランプ、端子で選択可能な25kΩと50kΩのトランスインピーダンス、および広帯域幅(MAX40660は0.5pFの入力容量と25kΩのトランスインピーダンスで490MHz (typ)、MAX40661は10pFの入力容量で160MHz (typ))があります。オフセット電流入力によって、オプションの入力オフセット電流の調整が可能です。低電力/スタンバイ制御入力は消費電流を80%以上低減し、パルス間の平均電源電流の削減に役立ちます。MAX40660およびMAX40661トランスインピーダンスアンプは、-40℃~+125℃の自動車用動作温度範囲でAEC-Q100認定済みで、側面濡れ性を備えた10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供されるため、車載LiDARアプリケーション用の優れた選択肢となっています。

TDFNパッケージの他に、MAX40660はベアチップでも提供されています。

アプリケーション

  • 車載アプリケーション
  • 自動運転システム
  • 産業用セーフティシステム
  • LIDARレシーバ
  • 光距離測定

MAX40660
高帯域幅車載トランスインピーダンスアンプ、高速出力リカバリーおよび入力電流クランプ内蔵、LiDAR用
MAX40660、MAX40661:簡易ブロックダイアグラム
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
コンパレータ 2
MAX40026 製造中 280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力
MAX40025C 新規設計に推奨 280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力
トランスインピーダンス・アンプ(TIA) 2
MAX40658 製造中 トランスインピーダンスアンプ、100mA入力電流クランプ内蔵、LiDARアプリケーション用
MAX40659 製造中 トランスインピーダンスアンプ、100mA入力電流クランプ内蔵、LiDARアプリケーション用
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX40660EVKIT

MAX40660の評価キット

機能と利点

  • MAX40660の簡便な電気的評価
  • 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 試験済み10-TDFN-EP MAX40660ATB/VY+デバイス
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40660の評価キット(EVキット)は、トランスインピーダンスアンプのMAX40660を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済み電気的デモキットです。

MAX40660のEVキットは、フォトダイオードに似た(しかし同じではない) ICへの電気的インタフェースを提供することに注意してください。

MAX40660のEVキットのPCBには、MAX40660ATB/VY+が実装されています。

アプリケーション

  • 車載アプリケーション
  • 自動運転システム
  • 産業用セーフティシステム
  • LIDARレシーバ
  • 光距離測定

eval board
MAX40661EVKIT

MAX40661の評価キット

機能と利点

  • MAX40661の簡便な電気的評価
  • 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 試験済み10-TDFN-EP MAX40661ATB/VY+デバイス
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40661の評価キット(EVキット)は、トランスインピーダンスアンプのMAX40661を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済み電気的デモキットです。

MAX40661のEVキットは、フォトダイオードに似た(しかし同じではない) ICへの電気的インタフェースを提供することに注意してください。

MAX40661のEVキットのPCBには、MAX40661ATB/VY+が実装されています。

アプリケーション

  • 車載アプリケーション
  • 自動運転システム
  • 産業用セーフティシステム
  • LIDARレシーバ
  • 光距離測定

MAX40660EVKIT
MAX40660の評価キット
MAX40660EVKIT:ボード写真
MAX40661EVKIT
MAX40661の評価キット
MAX40661EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品