製品概要
機能と利点
- MAX40661の簡便な電気的評価
- 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 試験済み10-TDFN-EP MAX40661ATB/VY+デバイス
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40661の評価キット(EVキット)は、トランスインピーダンスアンプのMAX40661を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済み電気的デモキットです。
MAX40661のEVキットは、フォトダイオードに似た(しかし同じではない) ICへの電気的インタフェースを提供することに注意してください。
MAX40661のEVキットのPCBには、MAX40661ATB/VY+が実装されています。
アプリケーション
- 車載アプリケーション
- 自動運転システム
- 産業用セーフティシステム
- LIDARレシーバ
- 光距離測定
関連資料
-
MAX40661EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40661 Data Sheet (Rev. 0)2019/09/12PDF714K
-
MAX40661EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ3M