利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2.4V~5.5V単一電源動作
  • 可変利得または固定利得オプション
  • 高PSRR:86dB (1kHzにて)
  • 高CMRR:70dB (1kHzにて)
  • 低入力換算ノイズ
  • マイクロフォンバイアス内蔵
  • 消費電流:750µA
  • シャットダウン電流:0.3µA
  • ESD保護(AUX_IN):±4kV
  • レイルトゥレイル出力
  • THD+N:0.04% (1kHzにて)
  • 省スペースパッケージ:
    • 8ピンTDFN (MAX4060/MAX4061)
    • 8ピンµMAX (MAX4060/MAX4061)
    • 10ピンµMAX (MAX4062)
MAX4060
差動マイクロフォンプリアンプ、内部バイアスおよび完全シャットダウン付
MAX4060、MAX4061、MAX4062:ブロックダイアグラム
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
オペアンプ(OPアンプ) 1
MAX4400 製造中 シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付
計装アンプ 1
MAX4462 製造中 SOT23、3V/5V、単一電源、レイルトゥレイル計測アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX4060EVKIT

MAX4060の評価キット

機能と利点

  • 4.5V~5.5V単一電源動作
  • 低消費電流:0.75mA
  • 高PSRR:86dB (1kHz)
  • シングルエンドおよび差動入力
  • PC99/2001準拠
  • 低ノイズマイクロフォンバイアス電圧
  • 小型8ピンQFNパッケージ(3mm x 3mm)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4060評価キット(EVキット)は、低ノイズマイクロフォンアンプのMAX4060を評価する完全実装および試験済みの回路基板です。MAX4060は、内部マイクロフォンに通常使用される差動入力アンプおよび外部マイクロフォン用シングルエンド補助入力アンプを内蔵しています。これらのアンプはともに、利得が内部で10V/Vに固定されています。また、このEVキットは、PC99/2001仕様に準拠してマイクロフォンにバイアス電圧を供給します。

MAX4060 EVキットは、自己消費電流が小さく電源除去比が優れています。MAX4060は、8ピンQFNおよびµMAX®パッケージで提供されます。MAX4060 EVキットには、小型8ピンQFNパッケージが使用されています。

アプリケーション

  • AES-42準拠マイクロフォン
  • ノートブックオーディオシステム
  • PDAオーディオシステム
  • 信号調整
  • USBオーディオ周辺機器

MAX4060EVKIT
MAX4060の評価キット

最新のディスカッション

MAX4060に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品