MAX40200

製造中

超小型マイクロパワー、1A理想ダイオード、超低電圧降下

スペースを節約しショットキーの10分の1の電圧降下を提供する電流スイッチ/理想ダイオード

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ポータブルアプリケーションで重要な電圧降下を低減
    • 電圧降下:43mV以下(500mA時)、85mV以下(1A時)
  • バッテリ寿命を延長
    • 逆バイアス時の低リーク電流:70nA (typ)、1.5µA (max)
    • 低自己消費電流:7µA (typ)、18µA (max)
  • より大型のショットキーダイオードより省スペース
    • 小型4ピンWLP (0.73mm x 0.73mm)
    • SOT23-5パッケージ
  • 電源電圧範囲:1.5V~5.5V
  • 自己熱保護
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
MAX40200
超小型マイクロパワー、1A理想ダイオード、超低電圧降下
MAX40200 Functional Diagram MAX40200 Pin Configuration
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
eval board
MAX40200EVKIT

MAX40200の評価キット

機能と利点

  • 電圧降下:45mV以下(500mA時)
  • 逆バイアス時のリーク電流:2µA以下
  • 電源電圧範囲:1.5V~5.5V
  • 低自己消費電流:7µA (typ)、18µA (max)
  • 自己熱保護
  • 小型4ピンWLP (0.73mm × 0.73mm)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • MAX40200ANS+を評価
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40200の評価キット(EVキット)は、「理想ダイオード」のMAX40200を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、小型、省スペース4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止されたMAX40200を実証します。MAX40200は5ピンSOT23 (MAX40200AUK+)でも提供されますが、このEVキットとは互換性がありません。

MAX40200のEVキットのPCBには、2つのMAX40200ANS+デバイスが実装されています。MAX40200デバイスは、電圧降下が非常に小さく「理想ダイオード」に近い性能を示す電流スイッチです。

MAX40200デバイスは、小型4ピンWLP (0.73mm × 0.73mm、0.35mmピッチ、高さわずか0.5mm)で提供されます。このデバイスは、-40℃~+125℃の拡張温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 電子玩具
  • ノートブックおよびタブレットコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル/ウェアラブル医療機器
  • USB給電ペリフェラル

MAX40200EVKIT
MAX40200の評価キット
MAX40200EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品