MAX40108

新規設計に推奨

1V、低電力、高精度オペアンプ

業界最低電源電圧0.9V高精度アンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電源電圧範囲:0.9V~3.6V
  • 低自己消費電流:25.5µA
  • 超低入力オフセット電圧:1µV (typ)
  • レール・ツー・レール入出力
  • EMI除去内蔵
  • GBW:168kHz
  • 低入力バイアス電流
  • 省電力シャットダウンモード
  • 小型6ピンWLP (1.22mm × 0.92mm)および8ピンTDFNパッケージ
MAX40108
1V、低電力、高精度オペアンプ
MAX40108:標準アプリケーション回路
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
ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX40108

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX40108EVKIT

MAX40108の評価キット

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40108の評価キット(EVキット)は、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペアンプのMAX40108を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。

このEVキットにはMAX40108ANT+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • ループ駆動システム
  • ポータブル医療機器
  • ウェアラブル機器

MAX40108EVKIT
MAX40108の評価キット

最新のディスカッション

MAX40108に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品