製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
 - 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
 - 使いやすい部品に対応
 - 実証済みPCBレイアウト
 - 完全実装および試験済み
 
製品概要
MAX40108の評価キット(EVキット)は、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペアンプのMAX40108を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。
このEVキットにはMAX40108ANT+が実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
 - ループ駆動システム
 - ポータブル医療機器
 - ウェアラブル機器
 
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX40108EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40108 Data Sheet (Rev. 0)2020/08/06PDF391K
 
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX40108EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M