MAX40080

新規設計に推奨

高精度、高速サンプル・レート、デジタル電流検出アンプ

最大1Mspsデジタル電流検出アンプ、各種スマートモードによって電力を節約しMCUファームウェアを簡素化

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 設定可能なサンプル・レート:最大1Msps
  • 広い入力コモンモード電圧範囲:-0.1V(グラウンド検出)~36V
  • 設定可能な入力検出範囲:±10mVおよび±50mV
  • 非常に低い5µVの入力オフセット電圧により小型検出抵抗の使用が可能
  • スマート・モードを備えたI2C準拠およびSMBus対応インターフェースにより電力を節約:
    • ウェイクアップ電流閾値
    • 低測定レート:4回/秒
    • I2Cが非アクティブ時の自動シャットダウン
  • 双方向電流検出
  • コモンモード電圧監視:最大36V
  • 省スペース12ピンWLP(0.4mmピッチ)および12ピンTDFN
  • ピーク電流ログ
  • 設定可能な過電流/過電圧閾値および低電圧閾値
  • 設定可能な応答時間を備えたアラート出力
  • 深さ64セルのFIFO

MAX40080は、デジタル出力と-0.1V(グラウンド検出)~36Vの超広入力コモンモード電圧範囲を備えた高精度、高速応答、双方向電流検出アンプです。

このデバイスは、5µVの超低入力オフセット電圧と0.2%の超低ゲイン・エラーを特長とします。低い入力オフセット電圧が特に重要なのは、小型検出抵抗の使用が可能で、消費電力が節約されるにも関わらず、それと同時に測定精度が犠牲にならないからです。また、このデバイスは±10mVまたは±50mVに設定可能な入力検出範囲(または125V/Vまたは25V/Vに設定可能な入力ゲイン)も備えており、低電流での精度の向上に非常に役立ちます。

このデバイスは、設定可能なサンプル・レートと12ビットの分解能(電流測定用の符号ビットを含めて13ビット)を備えたA/Dコンバータを内蔵し、I2C準拠およびSMBus対応インターフェースを備えています。

このデバイスは、ウェイクアップ電流閾値とI2Cが非アクティブ時の自動シャットダウン・モードを備えています。この両方の機能は、消費電力を最小限に抑えるように設計されています。

このデバイスは小型12ピンWLP(および12ピンTDFN)で提供され、-40℃~+125℃の拡張動作温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • 基地局PA制御
  • バッテリ動作機器
  • 産業用制御およびオートメーション
  • サーババックプレーン
  • テレコム機器

MAX40080
高精度、高速サンプル・レート、デジタル電流検出アンプ
MAX40080:ブロックダイアグラム
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
回路モニタ 1
MAX34417 製造中 SMBus 4チャネル広ダイナミックレンジ電力積算器
電流検出アンプ 1
MAX9611 製造中 12ビットADCおよびオペアンプ/コンパレータ内蔵、ハイサイド、電流検出アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

MAX40080EVKIT

MAX40080の評価用キット

機能と利点

  • テスト・ポイントへのアクセスが容易
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 7、8、および10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX40080の評価用システム(EVシステム)は、高精度デジタル電流検出アンプのMAX40080を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダを介して接続された2つのボード(マイクロコントローラ・ボードのMAX32666FTHRとMAX40080のEVキット・ボード)で構成されます。MAX32666FTHRはPCのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを内蔵し、MAX40080のEVキット・ボードへの給電も行います。MAX40080のEVキット・ボードは出荷時にジャンパが設定済みで、MAX40080の評価を迅速に行うことができます。

アプリケーション

  • 基地局PA制御
  • バッテリ動作機器
  • 産業用制御およびオートメーション
  • サーババックプレーン
  • テレコム機器

MAX40080EVSYS

MAX40080の評価用キット

機能と利点

  • テスト・ポイントへのアクセスが容易
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 7、8、および10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX40080の評価用システム(EVシステム)は、高精度デジタル電流検出アンプのMAX40080を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダを介して接続された2つのボード(マイクロコントローラ・ボードのMAX32666FTHRとMAX40080のEVキット・ボード)で構成されます。MAX32666FTHRはPCのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを内蔵し、MAX40080のEVキット・ボードへの給電も行います。MAX40080のEVキット・ボードは出荷時にジャンパが設定済みで、MAX40080の評価を迅速に行うことができます。

アプリケーション

  • 基地局PA制御
  • バッテリ動作機器
  • 産業用制御およびオートメーション
  • サーババックプレーン
  • テレコム機器

MAX40080EVKIT
MAX40080の評価用キット
MAX40080EVSYS
MAX40080の評価用キット

最新のディスカッション

最近表示した製品