MAX3967

新規設計には非推奨

270Mbps SFP LEDドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • SFP対応のためのTX_DISABLE
  • 単一電源:+2.97V~+5.5V
  • 調整可能な温度補償
  • 調整可能な変調電流
  • 相補出力による電源ノイズの低減
  • LEDプリバイアス電圧の調整可能
  • 24ピンQFNまたはチップで提供

MAX3967は、最高270Mbpsのデータレートで動作する光ファイバトランスミッタ用のプログラマブルLEDドライバです。この製品は、温度係数をプログラム可能な高速電流ドライバ、LEDプリバイアス電圧の調整機能、およびディセーブル機能を内蔵しています。この製品は、PECLデータ入力を受け取り、+2.97V~+5.5Vの単一電源で動作します。

このSFP LEDドライバは、標準的な高速発光ダイオードに最大100mAを流すことができます。温度が上昇すると、この製品の変調電流はプログラム可能な2,500ppm/℃~12,000ppm/℃の温度係数に従って増加します。この変調電流は、1個の外付け抵抗器で設定されます。

MAX3967のLEDプリバイアス電圧は、400mV~925mVの範囲で設定することができます。プリバイアス回路は、LEDのスイッチング速度を改善するピーキング電流を生成します。

相補電流出力は、電源電流を一定に保つことに役立ち、トランスミッタモジュールが発生するEMIと電源ノイズを低減します。MAX3967は、ダイ形態、または4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 155Mbps LAN ATMトランシーバ
  • ESCONレシーバ
  • 高速イーサネット/FDDI
  • マルチモードLEDトランスミッタ
  • SFPトランシーバ

MAX3967
270Mbps SFP LEDドライバ
MAX3967:ファンクションダイアグラム
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
リミット・アンプ 1
MAX3969 新規設計には非推奨 200Mbps SFPリミティングアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX3967に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品