MAX3869
新規設計には非推奨+3.3V、2.5Gbps SDH/SONETレーザドライバ、電流モニタおよびAPC付
高性能、フル機能レーザドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 単一電源:+3.3Vまたは+5V
- 消費電流:64mA (+3.3V)
- 可変バイアス電流:1mA~100mA
- 可変変調電流:5mA~60mA
- バイアス電流および変調電流モニタ
- 立上がり/立下がり時間:87ps
- 故障モニタ付きの自動平均パワー制御機能
- ANSI、ITUおよびBellcore SDH/SONET規格に適合
- イネーブル制御
MAX3869は、2.5GbpsまでのSDH/SONETアプリケーション用の完全シングル+3.3Vレーザドライバです。差動PECLおよびクロックを入力とし、レーザ駆動用のバイアスおよび変調電流を供給します。クロック信号が使用できる場合は、同期入力ラッチを使用してジッタを低減することができます。
全温度範囲および全寿命にわたって一定の平均光パワーを維持するために、自動電力制御(APC)フィードバックループを採用しています。変調電流範囲は5mA~60mA、バイアス電流範囲は1mA~100mAと広く、簡単に設定できるため、本素子は様々なSDH/SONETアプリケーションに最適です。
MAX3869は、イネーブル制御機能、レーザバイアスおよび変調電流と直接比例する2つの電流モニタおよびAPCループが平均光パワーを維持できなくなったことを知らせる故障モニタ出力を備えています。MAX3869は、32ピンTQFPおよび小型32ピンQFNパッケージ、チップで提供されています。
アプリケーション
- 2.5Gbps光トランスミッタ
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- デジタルクロスコネクト
- セクション再生器
- SONET/SDH伝送システム
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3869EHJ+ | TQFP | ||
| MAX3869EHJ+T | TQFP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 1 | ||
| MAX3890 | +3.3V、2.5Gbps、SDH/SONET 16:1シリアライザ、クロック合成およびLVDS入力付 | |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX3869に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める