MAX3784
5Gbps PCBイコライザ
Viewing:
製品情報
- 全長40インチ(1m)のFR-4 PCBに対応
- 最長40インチまでの確定的ジッタ:0.18UI
- 低消費電力:185mW (MAX3784)
- 等化により符号間干渉を低減
- +3.3V単一電源
- スタンバイモード
- 小型4mm x 4mmの16ピンQFNパッケージ
5GbpsイコライザのMAX3784/MAX3784Aは、最長40インチのFR-4の伝送媒体損失を補償します。このデバイスは、多重化1.25Gbpsイーサネットシステムおよび4.25Gbpsファイバチャネルに見られる8b10bなどの短いランレングスのバランスコードに対して最適化されています。
このイコライザには、差動CMLデータ入出力が使用されています。デバイスが使用されていないスタンバイモード時は、低消費電力です。MAX3784/MAX3784Aは、4mm x 4mmの16ピンQFNパッケージで提供され、消費電力は+3.3Vでわずか185mWです。
アプリケーション
- 4.25Gbpsファイバチャネル
- 4倍多重化1.25Gbpsイーサネット(5Gbps)
- シャーシ寿命延命
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 2
最新のディスカッション
MAX3784に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める