MAX3748

小型155Mbps~4.25Gbpsリミティングアンプ

SONET、ファイバチャネル、およびギガビットイーサネット光レシーバ用データ量子化器として機能する、小型、155Mbps~4.25GbpsマルチレートSFF/SFPリミティングアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • SFPリファレンスデザインを提供
  • 実装面積3mm x 3mmの16ピンTQFNパッケージ
  • 単一電源電圧:3.3V
  • 立上り/立下り時間:86ps
  • プログラマブルスレッショルドを備えたロスオブシグナル
  • RSSIインタフェース(MAX3744 TIA併用時)
  • 出力ディセーブル
  • 極性選択
  • 確定的ジッタ:8.7psP-P (4.25Gbps)

マルチレートリミティングアンプのMAX3748は、SONET、ファイバチャネル、およびギガビットイーサネット光レシーバ用のデータ量子化器として機能します。このアンプは、広範囲の入力電圧を許容し、制御されたエッジ速度で一定レベルの電流モードロジック(CML)出力電圧を供給します。

MAX3748をSFPトランスインピーダンスアンプ(TIA)のMAX3744と組み合わせた場合、受信信号強度インジケータ(RSSI)が使用可能になります。MAX3744とMAX3748で構成されたレシーバは、最大19dBのRSSIダイナミックレンジを提供することができます。その他の機能には、設定可能なロスオブシグナル(LOS)検出、ディセーブル機能(DISABLE)オプション、および出力信号極性反転(OUTPOL)があります。スケルチを実装するために、出力ディセーブルを使用することができます。

MAX3748とMAX3744の組合せによって、標準4ピンTO-46ヘッダを使用するすべてのスモールフォームファクタSFF-8472デジタル診断仕様を実装することができます。MAX3748は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供されます。

アプリケーション

  • ファイバチャネルSFF/SFPトランシーバモジュール
  • ギガビットイーサネットSFF/SFPトランシーバモジュール
  • マルチレートOC-3~OC-48 FEC SFF/SFP
  • トランシーバモジュール

MAX3748
小型155Mbps~4.25Gbpsリミティングアンプ
MAX3748:標準動作回路
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
IBISモデル 1


評価用キット

MAX3748EVKIT

MAX3748の評価キット

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • LOSの監視が容易なテストポイント
  • 極性反転制御
  • 選択可能なオフセット補正ループキャパシタンス
  • ジャンパによる、ロスオブシグナルスレッショルドレベルの素早い選択

製品詳細

MAX3748の評価キット(EVキット)は、リミティングアンプMAX3748の評価作業を容易にします。スレッショルドレベルを素早く選択することができるこのEVキットは、RSSI出力信号(MAX3744とともに使用時)を発生し、キャリブレーション回路を内蔵しています。このEVキットは、完全実装および試験済みです。

アプリケーション

  • ファイバチャネルSFF/SFPトランシーバモジュール
  • ギガビットイーサネットSFF/SFPトランシーバモジュール
  • マルチレートOC-3~OC-48 FEC SFF/SFP
  • トランシーバモジュール

MAX3748EVKIT
MAX3748の評価キット

最新のディスカッション

MAX3748に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品