MAX3488E
製造中3.3V電源、±15kV ESD保護、12Mbps、スルーレート制限、真のRS-485/RS-422トランシーバ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
製品情報
- RS-485 I/OピンのESD保護
- ±15kV—ヒューマンボディモデル
- ±8kV—IEC 1000-4-2接触放電
- ±15kV—IEC 1000-4-2エアギャップ放電
- ±15kV—ヒューマンボディモデル
- 電源:単一+3.3V (チャージポンプ不要)
- +5Vロジックとの相互動作が可能
- 保証データレート:12Mbps (MAX3485E/MAX3490E/MAX3491E)
- スルーレート制限によるエラーのないデータ伝送(MAX3483E/MAX3488E)
- 2nA低電流シャットダウンモード(MAX3483E/MAX3485E/MAX3486E/MAX3491E)
- 同相入力電圧範囲:-7V~+12V
- フルデュープレックスおよびハーフデュープレックス のバージョンを入手可能
- 工業標準75176と同じピン配置(MAX3483E/MAX3485E/MAX3486E)
- 電流制限とサーマルシャットダウンによるドライバ過負荷保護
MAX3483Eファミリ(MAX3483E/MAX3485E/MAX3486E/MAX3488E/MAX3490E/MAX3491E)のデバイスは、RS-485およびRS-422通信用の±15kV ESD保護付き、+3.3V、低電力トランシーバです。各デバイスは、ドライバを1つとレシーバを1つ含んでいます。MAX3483EとMAX3488Eは、EMIを最小限に抑え、不適切に終端処理されたケーブルによって生じる反射を低減するスルーレート制限ドライバを備えているため、250kbpsまでのデータレートでエラーフリーのデータ伝送が可能です。部分的にスルーレート制限されたMAX3486Eは、最大2.5Mbpsまで伝送します。MAX3485E、MAX3490EおよびMAX3491Eは最大12Mbpsまでとなっています。
全てのデバイスは静電放電(ESD)保護が強化されています。全てのトランシーバ出力およびレシーバ入力はIEC 1000-4-2エアギャップ放電で±15kV、IEC 1000-4-2接触放電で±8kV、ヒューマンボディモデルで±15kVまで保護されています。
ドライバは短絡電流制限付で、しかもサーマルシャットダウン回路が出力をハイインピーダンス状態にして過剰な電力消費から保護します。レシーバ入力は、両方の入力がオープン回路の時にロジックハイ出力を保証するフェイルセーフ機能を備えています。
MAX3488E、MAX3490EおよびMAX3491Eはフルデュープレックス通信、MAX3483E、MAX3485EおよびMAX3486Eはハーフデュープレックス通信用として設計されています。
アプリケーション
- 産業用制御ローカルエリアネットワーク
- 統合サービスデジタルネットワーク
- パケット切替
- テレコム
- EMIに敏感な機器用トランシーバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3488ECPA+ | PDIP | ||
| MAX3488ECSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3488ECSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3488EEPA+ | PDIP | ||
| MAX3488EESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3488EESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3488EESA/GG8 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX3488ECSA+ | 製造中 | |
| MAX3488ECSA+T | 製造中 | |
| MAX3488EESA+ | 製造中 | |
| MAX3488EESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。