MAX3486
製造中3.3V電源、10Mbps、スルーレート制限、真のRS-485/RS-422トランシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.04
製品情報
- 3.3V単一電源動作(チャージポンプなし)
- +5Vロジックと相互動作可能
- スキュー:8ns max (MAX3485/MAX3490/MAX3491)
- スルーレート制限によるエラー無しのデータ転送(MAX3483/MAX3488)
- 低電流シャットダウンモード:2nA (MAX3483/MAX3485/MAX3486/MAX3491)
- コモンモード入力電圧範囲:-7V~+12V
- バス上に32個までのトランシーバ接続可能
- フルデュープレックスおよびハーフデュープレックス
- 工業標準の75176とピンコンパチブル(MAX3483/MAX3485/MAX3486)
- 電流制限とサーマルシャットダウンによるドライバへの過負荷保護
MAX3483、MAX3485、MAX3486、MAX3488、MAX3490およびMAX3491は、RS-485およびRS-422通信用の3.3V駆動のローパワートランシーバで、ドライバ1 個とレシーバ1 個を備えています。MAX3483とMAX3488のドライバはスルーレートが制限されているため、EMIを最小限に抑えるとともにケーブル終端が適切に行われていない場合に起こる反射を低減します。このため、最高250kbpsのデータレートでエラーのないデータ転送が可能です。MAX3486は部分的にスルーレートが制限されており、最高データレートが2.5Mbpsです。MAX3485、MAX3490およびMAX3491は最高10Mbpsで転送可能です。
ドライバは短絡による電流制限がなされており、また、サーマルシャットダウン回路を備えているため、ドライバ出力をハイインピーダンスにすることで過度の消費電力を防ぎます。レシーバ入力は、両方の入力がオープン回路の場合にレシーバ出力でロジックハイを保証するフェイルセーフ機能を備えています。
MAX3488、MAX3490およびMAX3491はフルデュープレックス通信用、MAX3483、MAX3485およびMAX3486はハーフデュープレックス通信用に設計されています。
アプリケーション
- 産業用制御ローカルエリアネットワーク
- 統合サービスデジタルネットワーク
- 低電力RS-485/RS-422トランシーバ
- パケット切替
- テレコム
- EMIに敏感な機器用トランシーバ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3486CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3486CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3486ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3486ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX3486CSA+ | 製造中 | |
| MAX3486CSA+T | 製造中 | |
| MAX3486ESA+ | 製造中 | |
| MAX3486ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX3486CSA+T | 製造中 | |
| MAX3486ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。