MAX3460
製造中+5V、フェイルセーフ、20Mbps、PROFIBUS RS-485/RS-422トランシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.13
製品情報
- PROFIBUSアプリケーションに最適
- 保証データレート:20Mbps
- トランスミッタ/レシーバ伝播遅延:20ns
- トランスミッタ/レシーバスキュー:2ns
- 高差動ドライバ出力レベル(54Ωで2.1V)
- ホットスワップ機能
- シャットダウン時消費電流:1µA
- 低消費電流(2.5mA typ)
- 最大128個のトランシーバをバスに接続可能
- EIA/TIA-485に対応した真のフェイルセーフレシーバ
- 長いバスラインやノイズの多いバスライン上のマルチポイント伝送に最適
- フルデュープレクスとハーフデュープレクス伝送をサポート
- 14ピンバージョンのツイストペア逆転を補正する位相制御
- ドライバ過負荷保護用電流制限およびサーマルシャットダウン
MAX3460~MAX3464は、RS-485とRS-422通信用高速差動バストランシーバです。これらは、TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A、V.11、およびX.27の各規格を満たしています。トランシーバは、PROFIBUS仕様に準拠しており、54Ω負荷で+2.1Vの出力レベル、20Mbpsのデータレート、2ns以下の出力スキューを備えています。これらのデバイスは、3ステート差動ラインドライバと差動入力ラインレシーバを各1個内蔵しています。これらのデバイスは、+5V電源で動作し、真のフェイルセーフ回路を備えています。このフェイルセーフ回路により、レシーバ入力が開放または短絡のとき、レシーバ出力が確実にハイレベルになります。すなわち、すべてのトランスミッタがディセーブルされているときは、バスに接続のすべてのレシーバ出力がロジックハイになります。
すべてのデバイスは、¼標準単位負荷のレシーバ入力インピーダンスを備えており、128個のトランシーバをバス上に接続できます。ドライバとレシーバの伝播遅延は、マルチドロップ、クロック分配アプリケーションに対して20nsが保証されています。ドライバは、短絡電流が制限されており、サーマルシャットダウン回路により過大な電力損失に対して保護されています。ドライバとレシーバは、それぞれアクティブハイとアクティブローイネーブル機能を備えており、これらを外部で互いに接続して方向制御として機能させることができます。
アプリケーション
- 高速RS-422通信
- 高速RS-485通信
- 産業用制御ローカルエリアネットワーク
- レベルトランスレータ
- PROFIBUSアプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3460ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3460ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX3460ESD+ | 製造中 | |
| MAX3460ESD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。