MAX3430
製造中±80Vフォルト保護、フェイルセーフ、1/4負荷、+3.3V RS-485トランシーバ
±80Vフォルト保護、フェイルセーフ、1/4負荷、+3.3V RS-485トランシーバ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.44
製品情報
- ±80Vフォルト保護
- ±12kV ESD保護
- +3.3V動作
- 内部スルーレート制限
- データレート:250kbps
- 最大128個のトランシーバをバスに接続可能
- コモンモード入力電圧範囲:-7V~+12V
- 真のフェイルセーフ入力
- DEのホットスワップ入力構造
- 8ピンSOと8ピンPDIPパッケージ
フォルト保護RS-485トランシーバのMAX3430は、通信バスライン上の過電圧による信号フォルトに対して±80Vの保護を備えています。これらのデバイスは、ドライバとレシーバを各1個内蔵しています。出力ピンは、グランドに対して最大±80Vのフォルトに耐えることができます。トランシーバがアクティブ、シャットダウン、または電源オフのときフォルトが発生しても、デバイスは破損しません。MAX3430は、3.3V電源で動作し、ドライバのスルーレートが制限されているためEMIが最小限に抑制されケーブルの不適切な終端に起因する反射が低減され、最高250kbpsのデータレートでエラーのない伝送が可能です。MAX3430は、1/4単位負荷のレシーバ入力インピーダンスを備えており、最大128個のトランシーバを単一バス上に接続でき、レシーバ入力が開放のときレシーバ出力を確実にロジックハイにするフェイルセーフ回路を内蔵しています。
ホットスワップ回路が、回路初期化中や通電中のバックプレーンへの接続時にデータケーブルで発生する誤遷移を防止します。短絡電流制限とサーマルシャットダウン回路が過大な電力損失に対してドライバを保護します。
MAX3430は、8ピンSOおよび8ピンPDIPパッケージで提供され、民生用および工業用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 産業用制御ローカルエリアネットワーク
- 照明装置
- マルチマスターRS-485ネットワーク
- PROFIBUSアプリケーション
- RS-422/RS-485通信
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3430CPA+ | PDIP | ||
| MAX3430CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3430CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3430EPA+ | PDIP | ||
| MAX3430ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3430ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3430ESA/GG8 | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。