MAX3370
製造中1µA、2Mbps、低電圧レベルトランスレータ、SC70およびµDFNパッケージ
業界最小のレベルトランスレータ、最低1.6Vまで動作
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.81
製品情報
- 双方向レベル変換
- 小型µDFN (1mm x 1.5mm)およびSC70パッケージ
- 動作電圧:最低1.6V
- 低自己消費電流:100µA以下
- 超低シャットダウン消費電流:1µA以下(MAX3371)
- シャットダウン中のスリーステート出力(MAX3371)
- プュシュ/プル駆動(10pF負荷):2Mbps
- プュシュ/プル駆動(50pF負荷):1Mbps
- オープンドレイン駆動(30pF負荷):500kbps
MAX3370/MAX3371は、低電圧デバイスと他のロジックレベルとのインタフェースを提供するアプリケーションに最適なロジックレベルトランスレータです。MAX3370/MAX3371のロジックレベルは外部から印可される電圧によって設定されます。これらのデバイスは、+2.5V~+5.5VのVCCおよび+1.6V~+5.5VのVLを受け付け、低電圧ASICと高電圧デバイス間のデータ転送を可能にします。MAX3371は、消費電流を1µA以下に低減し、I/Oピンをハイインピーダンス状態にするシャットダウンモードを備えています。
MAX3370/MAX3371は双方向のレベルシフタで、VCC側からVL側、およびVL側からVCC側へのデータ転送を可能にします。いずれのデバイスも、アクティブドライバを使用した場合は最高2Mbps、オープンドレインドライバを使用した場合は最高500kbpsの速度で動作します。
MAX3370/MAX3371は省スペースのµDFN (1mm x 1.5mm)およびSC70パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話クレードル
- 携帯電話ハンズフリーキット
- 低電圧ASICレベル変換
- ポータブル通信機器
- ポータブルPOSシステム
- RS-232対応インタフェース変換
- スマートカードリーダ
- SPI™、MICROWIRE™、およびI2Cレベル変換
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3370EXK+ | SC70 | ||
| MAX3370EXK+T | SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX3370EXK+ | 製造中 | |
| MAX3370EXK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX3370に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める