MAX33040E

製造中

+3.3V、5Mbps CANトランシーバ、±40Vフォルト保護、±25V CMR、および±40kV ESD保護内蔵、8ピンSOT23パッケージ

業界最小の3V CANソリューション、高CMR、フォルト保護、およびクラス最高のESD

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 内部保護によって堅牢性を向上
    • CANHおよびCANLの保護を強化
      • フォルト耐性:±40V
      • ESD保護:±40kVヒューマンボディモデル(HBM)
      • 拡張コモンモード入力範囲(CMR):±25V
      • 短絡保護
    • トランスミッタのドミナントタイムアウトによってロックアップを防止
    • サーマルシャットダウン
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
    • EMIを最小限に抑える低スルーレートモード
    • 低電流スタンバイモード
  • 小型パッケージオプションによってPCB面積を節約
    • 8ピンWLP
    • 8ピンSOT23
    • 8ピンSOIC
  • 高速動作:最大5Mbps
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX33040E
+3.3V、5Mbps CANトランシーバ、±40Vフォルト保護、±25V CMR、および±40kV ESD保護内蔵、8ピンSOT23パッケージ
MAX33040E、MAX33041E:ファンクションブロックダイアグラム
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX33040ESHLD

MAX33040Eの評価キット

機能と利点

  • MAX33040Eの簡便な評価
  • 入出力インタフェースは1.71V~5.5Vに対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Mbed™/Arduino®プラットフォーム +
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX33040Eシールド評価キット(EVキット)は、±40Vのフォルト保護、±25Vの拡張コモンモード入力範囲、および±40kVヒューマンボディモデル(HBM)のESD保護を備えたコントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX33040Eの機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットはデジタルアイソレータを備え、CANトランシーバとコントローラインタフェース間のレベルトランスレータとして使用します。

eval board
MAX33041ESHLD

MAX33041Eの評価用キット

機能と利点

  • MAX33041Eの簡便な評価
  • I/Oインターフェース対応範囲:1.71V~5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Mbed™/Arduino®プラットフォーム対応
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX33041Eシールドは、±40Vのフォルト保護、±25Vの拡張されたコモンモード入力範囲、および±40kVヒューマン・ボディ・モデル(HBM)のESD保護を備えたコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバーのMAX33041Eの機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このシールドはデジタル・アイソレータを備え、CANトランシーバーとコントローラ・インターフェース間のレベル・トランスレータとして使用します。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 産業用ドローン
  • 産業用機器
  • 計測
  • モータ制御
  • サービスおよび教育用ロボット

MAX33040ESHLD
MAX33040Eの評価キット
MAX33040ESHLD: Board Photo
MAX33041ESHLD
MAX33041Eの評価用キット
MAX33041ESHLD: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品