MAX3280E

製造中

±15kV ESD保護、52Mbps、3V~5.5V、SOT23、RS-485/RS-422真のフェイルセーフレシーバ

業界初、RS-485/RS-422 SOTレシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ESD保護:
    • ±15kV—ヒューマンボディモデル
    • ±6kV—IEC 1000-4-2、接触放電
    • ±12kV—IEC 1000-4-2、気中放電
  • 保証データレート:52Mbps
  • 保証レシーバ伝播遅延:15ns
  • 保証レシーバスキュー:2ns
  • 保証パッケージ間スキュー時間:8ns
  • FPGA/ASIC接続用VLピン
  • 最大128個のトランシーバ(¼単位負荷)をバス上に搭載可能
  • 小型SOT23パッケージ
  • 真のフェイルセーフレシーバ
  • コモンモード範囲:-7V~+12V
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • 冗長動作用イネーブル(ハイとロー)ピン
  • 3ステート出力段(MAX3281E/MAX83E)
  • 出力短絡に対する温度保護
  • AEC-Q100 (MAX3280EAUK/V+のみ)

MAX3280E/MAX3281E/MAX3283E/MAX3284Eは、RS-485とRS-422通信用に設計されたシングルレシーバです。これらのデバイスは、3V電源を使用する場合も最高52Mbpsのデータレートが保証されています。これらのデバイス、優れた伝播遅延(15ns max)とパッケージ間スキュー時間(8ns max)によってマルチドロップクロック分配アプリケーションに最適です。

MAX3280E/MAX3281E/MAX3283E/MAX3284Eは、レシーバ入力がオープンまたはショートのときレシーバ出力が確実にロジックハイになる真のフェイルセーフ回路を備えています。すなわち、接続されたバス上のトランスミッタすべてがディセーブルされている(ハイインピーダンス)場合にレシーバ出力がロジックハイになります。これらのデバイスは、レシーバ入力インピーダンスの単位負荷が¼であり、同じバス上に最大128個のレシーバを接続することができます。

MAX3280Eは、シングルレシーバで、5ピンSOT23パッケージで提供されます。MAX3281E/MAX3283Eはシングルレシーバで、レシーバイネーブル(ENまたはアクティブローEN)機能を備えており、6ピンSOT23パッケージで提供されます。MAX3284Eは、デジタルFPGA/ASICの場合と同じ低電圧ロジックレベルに対応の電圧ロジックピンを備えています。MAX3284Eでは、ロジックハイの電圧スレショルドがユーザ定義になっており、VLを1.65V~VCCの範囲に設定します。MAX3284Eも、6ピンSOT23パッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 車載用
  • 基地局
  • クロック分配
  • 産業用制御
  • ローカルエリアネットワーク
  • テレコムラック

MAX3280E
±15kV ESD保護、52Mbps、3V~5.5V、SOT23、RS-485/RS-422真のフェイルセーフレシーバ
MAX3280E、MAX3281E、MAX3283E、MAX3284E:標準動作回路
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 2
MAX485E 製造中 ±15kV ESD保護、スルーレート制限、低電力、RS-485/RS-422トランシーバ
MAX3485E 製造中 3.3V電源、±15kV ESD保護、12Mbps、スルーレート制限、真のRS-485/RS-422トランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

最近表示した製品