MAX3266

新規設計には非推奨

1.25Gbps/2.5Gbps、+3V~+5.5V、LAN用、低ノイズトランスインピーダンスプリアンプ

200nA (MAX3266)の低入力基準ノイズおよび1mAの入力過負荷

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 入力換算ノイズ:200nA (MAX3266)
  • 入力換算ノイズ:500nA (MAX3267)
  • 帯域幅:920MHz (MAX3266)
  • 帯域幅:1900MHz (MAX3267)
  • 入力オーバロード:1mA
  • 単一電源:+3.0V~+5.5V

MAX3266は1.25Gbps LAN光ファイバレシーバ用のトランスインピーダンスプリアンプです。本回路は入力換算ノイズが200nA、帯域幅が920MHz、入力オーバロードが1mAとなっています。

MAX3267は最大2.5Gbpsの通信をサポートするピンコンパチブル製品で、入力換算ノイズが500nA、帯域幅が1.9GHz、入力オーバロードが1mAとなっています。

いずれも+3.0V~+5.5V単一電源で動作し、補償コンデンサを必要としません。また、フォトダイオードに1.5kΩ抵抗を通じてVCCへの正バイアスを提供する省スペースのフィルタ接続部を含んでいます。これらの特長により、TO-46またはTO-56ヘッダにフォトダイオードと共に簡単に組み込むことができます。

1.25GbpsのMAX3266は、標準光ダイナミックレンジが短波長(850nm)構成で-24dBm~0dBm、長波長(1300nm)構成で-27dBm~-3dBmとなっています。2.5GbpsのMAX3267は、標準光ダイナミックレンジが短波長構成で-21dBm~0dBm、長波長構成で-24dBm~-3dBmとなっています。

アプリケーション

  • 1Gbps~2.5Gbps光レシーバ
  • ファイバチャネル
  • ギガビットイーサネット

MAX3266
1.25Gbps/2.5Gbps、+3V~+5.5V、LAN用、低ノイズトランスインピーダンスプリアンプ
MAX3266、MAX3267:標準アプリケーション回路
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
インターフェース・トランスミッタ 1
MAX3996 新規設計には非推奨 +3.0~+5.5V、2.5Gbps VCSELおよびレーザドライバ付
リミット・アンプ 3
MAX3272A +3.3V、2.5Gbps低電力リミティングアンプ
MAX3268 発売前 +3.0V~+5.5V、1.25Gbps/2.5Gbpsリミティングアンプ
MAX3269 発売前 +3.0V~+5.5V、1.25Gbps/2.5Gbpsリミティングアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX3266EVKIT

MAX3266、MAX3267の評価キット

機能と利点

  • 完全実装済み、試験済み
  • フォトダイオードエミュレーション回路を装備
  • 正確な帯域幅測定を行うためのキャリブレーション回路

製品詳細

MAX3266およびMAX3267の評価キット(EVキット)は、MAX3266およびMAX3267トランスインピーダンスプリアンプの評価作業を容易にします。

本EVキットは、フォトダイオードが発生するような高速ゼロ−ピーク電流入力信号をエミュレートする回路を含んでいます。本キットはさらに、正確な帯域幅測定を可能にするキャリブレーション回路も含んでいます。

MAX3266およびMAX3267 EVキットは完全実装済み、試験済みです。

アプリケーション

  • 1Gbps~2.5Gbps光レシーバ
  • ファイバチャネル
  • ギガビットイーサネット

MAX3267EVKIT

MAX3266、MAX3267の評価キット

機能と利点

  • 完全実装済み、試験済み
  • フォトダイオードエミュレーション回路を装備
  • 正確な帯域幅測定を行うためのキャリブレーション回路

製品詳細

MAX3266およびMAX3267の評価キット(EVキット)は、MAX3266およびMAX3267トランスインピーダンスプリアンプの評価作業を容易にします。

本EVキットは、フォトダイオードが発生するような高速ゼロ−ピーク電流入力信号をエミュレートする回路を含んでいます。本キットはさらに、正確な帯域幅測定を可能にするキャリブレーション回路も含んでいます。

MAX3266およびMAX3267 EVキットは完全実装済み、試験済みです。

アプリケーション

  • 1Gbps~2.5Gbps光レシーバ
  • ファイバチャネル
  • ギガビットイーサネット

MAX3266EVKIT
MAX3266、MAX3267の評価キット
MAX3267EVKIT
MAX3266、MAX3267の評価キット

最新のディスカッション

MAX3266に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品