MAX3186

製造中

±15kV ESD保護、EMC適合、230kbps、RS-232シリアルポート、モデム用

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ESD保護を強化:
    • ±15kV—ヒューマンモデル
    • ±8kV—IEC 1000-4-2、接触放電
    • ±15kV—IEC 1000-4-2、エアギャップ放電
  • ESD発生中もラッチアップなし
  • パッケージ:20ピンSSOPまたはSO
  • データレート:230kbps保証
  • ピン配置:フロースルー型
  • 完全DCEシリアルポート

MAX3186は、ヨーロッパ共同体の厳しい静電放電(ESD)規格に適合するように設計された完全DCE RS-232シリアルポートです。全てのトランスミッタ出力およびレシーバ入力は、IEC 1000-4-2エアギャップ放電モデルで±15kV、IEC 1000-4-2接触放電モデルで±8kV、ヒューマンモデルで±15kVまでのESD保護付となっています。

MAX3186は、RS-232トランスミッタ5個とRS-232レシーバ3個を備えており、チャージポンプがないため、モデムアプリケーション向けとなっています。MAX3186は230kbpsまでのデータレートを保証しているため、パソコン用の汎用通信ソフトウェアとコンパチブルです。消費電流は、IDDおよびISSがそれぞれ300µA以下、ICCが1mA以下です。

MAX3186は、SOおよび省スペースの小型SSOPパッケージで供給されています。

アプリケーション

  • IEC 1000-4-2準拠機器
  • 機器
  • ISDNモデム
  • モデム

MAX3186
±15kV ESD保護、EMC適合、230kbps、RS-232シリアルポート、モデム用
MAX3186:標準動作回路