MAX31856
製造中高精度熱電対-デジタルコンバータ、線形化内蔵
内蔵の自動冷接点補償および線形化補正によって熱電対設計を簡素化
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.73
製品情報
- 高精度の熱電対温度読み値を提供
- 8つの熱電対タイプに対する自動リニアライゼーション補正を内蔵
- 熱電対のフルスケールおよびリニアリティ誤差:±0.15% (max、-20℃~+85℃)
- 熱電対の温度分解能:19ビット(0.0078125℃)
- 冷接点補償の内蔵によってシステムの部品数を最小化
- 冷接点精度:±0.7℃ (max、-20℃~+85℃)
- ±45Vの入力保護によって堅牢なシステム性能を提供
- システム障害管理および問題解決を簡素化
- 熱電対のオープン検出
- 過熱および過冷フォルト検出
- 50Hz/60Hzノイズ除去フィルタ処理によってシステム性能を向上
- 14ピンTSSOPパッケージ
MAX31856は、冷接点補償を実行し、あらゆるタイプの熱電対からの信号をデジタル化します。出力データの形式は摂氏(℃)です。このコンバータは、温度の分解能が0.0078125℃のため、最高+1800℃および最低-210℃ (熱電対タイプによる)の読み値が可能で、熱電対電圧の測定精度は±0.15%です。熱電対入力は、最大±45Vの過電圧状態に対して保護されています。
数種類の熱電対タイプ(K、J、N、R、S、T、E、およびB)に対するリニアリティ補正データが、ルックアップテーブル(LUT)に保存されています。50Hzおよび60Hzのライン周波数フィルタ処理および熱電対フォルト検出を内蔵しています。SPI対応インタフェースによって、熱電対タイプの選択と、変換およびフォルト検出プロセスの設定が可能です。
アプリケーション
- 産業用機器
- 産業用オーブン、炉、および環境チャンバ
- 温度コントローラ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX31856MUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX31856MUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 温度センサー 1 | ||
| MAX31855 | 製造中 | 冷接点補償付き熱電対-デジタルコンバータ |