製品概要
機能と利点
- MAX31856の簡便な評価
- Kタイプ熱電対付属
- USB2PMB1ボードによるUSB電源およびインタフェース
- Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1対応ソフトウェア
- 12ピンPmod対応コネクタ(SPI)
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
- RoHS準拠
製品概要
MAX31856の評価システム(EVシステム)は、熱電対-デジタルコンバータのMAX31856の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。
このEVシステムは、SPI通信用Pmod™対応のコネクタを備えたペリフェラルモジュールであるMAX31856PMB1を含んでいます。また、このシステムはソフトウェアとの通信用のアダプタボードUSB2PMB1と温度検出用のKタイプ熱電対も含んでいます。その他の熱電対タイプ(J、N、R、S、T、E、およびB)は、ユーザー指定の熱電対を使用して評価することができます。
アプリケーション
- 産業用機器
- 産業用オーブン、炉、および環境チャンバ
- 温度コントローラ
対象となる製品
関連資料
-
MAX31856EVSYS: Evaluation System for MAX31856 Data Sheet (Rev. 0)2015/04/07PDF782K
-
MAX31856PMB1 Gerber File - Design Files2023/06/09ZIP240K