MAX3185
製造中±15kV ESD保護、EMC適合、230kbps、RS-232シリアルポート、マザーボード/デスクトップPC用
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.02
Viewing:
製品情報
- ESD保護を強化:
- ±15kV—ヒューマンモデル
- ±8kV—IEC 1000-4-2、接触放電
- ±15kV—IEC 1000-4-2、エアギャップ放電
- ESD発生中もラッチアップなし
- パッケージ:20ピンSSOPおよびSO
- データレート:230kbps保証
- ピン配置:フロースルー型
- SN75C185とピンコンパチブル
- 完全DTEシリアルポート
MAX3185は、ヨーロッパ共同体の厳しい静電放電(ESD)規格に適合するように設計された完全DTE RS-232シリアルポートです。全てのトランスミッタ出力およびレシーバ入力は、IEC 1000-4-2エアギャップ放電モデルで±15kV、IEC 1000-4-2接触放電モデルで±8kV、ヒューマンモデルで±15kVまでのESD保護付となっています。
MAX3185は、RS-232トランスミッタ3個とRS-232レシーバ5個を備えており、チャージポンプがないため、デスクトップPCおよびマザーボードアプリケーション向けとなっています。MAX3185は230kbpsまでのデータレートを保証しているため、パソコン用の汎用通信ソフトウェアとコンパチブルです。消費電流は、IDDおよびISSがそれぞれ300µA以下、ICCが1mA以下です。
MAX3185は、ピン配置と機能が工業標準の75185とコンパチブルであるため、既存の設計を直ちにEMC適合化できます。MAX3185は、SOおよび省スペースの小型SSOPパッケージで供給されています。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- IEC 1000-4-2準拠機器
- 機器
- マザーボード
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3185CAP+ | SSOP | ||
| MAX3185CAP+T | SSOP | ||
| MAX3185CWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX3185CWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX3185EAP+ | SSOP | ||
| MAX3185EAP+T | SSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。