MAX31343

新規設計に推奨

±5ppm、I2Cリアルタイムクロック、MEMS発振器内蔵

業界最低電力のMEMSベース温度補償RTC、水晶の機械的障害の可能性を低減

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • MEMS発振子を内蔵した超高精度RTCによって全計時機能を完全に管理
    • 秒、分、時間、曜日、日、月、年、および世紀を含む完全なクロックカレンダー機能(うるう年補正は2199年まで有効)
    • 計時精度:±5ppm (日差±0.432秒、-40℃~+85℃)
    • 2つの時刻アラーム
    • 温度補償された設定可能な方形波出力
    • 補正なしの設定可能なクロック出力
    • 電源障害時に自動的にバックアップバッテリまたはスーパーキャパシタに切り替え
    • デジタル温度センサーの精度:±3℃
    • 電源電圧:+1.6V~+5.5V
  • RAM:64バイト(ユーザーデータ保存用)
  • 簡素なシリアルインタフェースによってほとんどのマイクロコントローラと接続可能
    • I2Cインタフェース
  • バッテリバックアップ入力によって継続的な計時を実現
  • 低電力動作によってバッテリバックアップ稼働時間を延長
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 8ピンWLPパッケージ(2.1mm × 2.3mm)
  • 8ピンTDFNパッケージ(4mm × 3mm)
  • Underwriters Laboratories® (UL)認定

MAX31343は低コスト、超高精度、I2Cリアルタイムクロック(RTC)です。このデバイスはバッテリ入力を備え、デバイスへの主電源が遮断された場合も高精度の計時を維持します。MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)発振子の内蔵によってデバイスの長期的精度が向上し、システムに外付け水晶は不要です。MAX31343は8ピンWLPおよびTDFNパッケージで提供されます。

このRTCは、秒、分、時間、曜日、日、月、年、および世紀の情報を管理します。月の最後の日付は、2199年までのうるう年の補正を含めて、31日より少ない月について自動的に調整されます。クロックは、24時間形式で動作します。その他の特長として、2つの設定可能な時刻アラーム、割込み出力、補正なしの設定可能なクロック出力、および温度補償された設定可能な方形波出力があります。アドレスおよびデータは、I2C双方向バスを介してシリアル転送されます。電圧リファレンスおよびコンパレータ回路は、VCCの状態を監視して電源障害を検出し、必要に応じて自動的にバックアップ電源に切り替えます。詳細については、フルデータシートの「標準アプリケーション回路」を参照してください。

アプリケーション

  • アクションカメラ
  • 通信
  • ハンドヘルド計器
  • 産業用
  • パワーメータ
  • ウェアラブル

MAX31343
±5ppm、I2Cリアルタイムクロック、MEMS発振器内蔵
MAX31343:簡易ブロックダイアグラム
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
デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
AD-PQMON-SL

Power Quality Monitor Development Platform

機能と利点

  • Allows prototyping of high performance, polyphase energy meters
  • Modular hardware design:
    • Metering & compute base board
    • Add-on board for COMMS and HMI
  • The base board offers flexibility in input/output (I/O) interfacing through custom add-on boards
  • Industrial connectivity: 10BASE-T1L (ADIN1110), RS-485 (ADM2587E), Ethernet (WIZ82)
  • Long time data logging (SD card)
  • Standalone interface (display, LEDs, buttons)
  • I/O prototyping area (external control signals, GPS / GNSS)
  • Publicly available software for evaluation and prototyping
  • Embedded processing implementing the complete IEC 61000-4-30 class S power quality standard (using ADI proprietary ADSW-PQ-CLS library)
  • Open-source GUI (Scopy – Cross-platform Qt application)
  • Fully isolated design for safe operation
  • Industry standard form factor compatible with DIN rail mounts

製品詳細

The AD-PQMON-SL provides a complete software and hardware platform for prototyping and evaluating high performance class S polyphase energy quality monitors. The design incorporates the ADE9430 high performance, polyphase energy monitoring IC that has an advanced metrology feature set (total and fundamental active power, volt amperes reactive (VAR), volt amperes (VA), watthour, VAR hour, VA hour, total and fundamental IRMS and VRMS, power factor) and the MAX32650 ultralow power ARM cortex-M4 with FPU-based microcontroller with 3 MB flash and 1 MB SRAM. The ADE9430 enables accurate energy monitoring over a wide dynamic range through its superior analog performance and digital signal processing (DSP) core. The ADE9430 simplifies the implementation and certification of energy and power quality monitoring systems by providing tight integration of acquisition and calculation engines. This solution can be used on a 3-phase system or up to three single-phase systems.

The design also features the MAX32650, which is a part of a new breed of low-power microcontrollers built to thrive in the rapidly evolving Internet of Things (IoT) named DARWIN. These MCUs are smart, with the biggest memories in their class and a massively scalable memory architecture. The MCU exposes all the necessary debug and programming features to enable a complete software development experience with the system. It is coupled with 512 Mb RAM and 64 Mb flash external memories to provide flexibility. The system's firmware is based on ADI's open-source no-OS framework and ADI proprietary ADSW-PQ-CLS library.

The solution has an on-board ADuM6424A Quad-Channel Isolator with Integrated DC-to-DC Converter. This DC-DC converter is used to supply all the components on the high voltage side. The ADUM6424A and the ADUM4152, which is a 5 kV, 7-Channel, SPIsolator™ Digital Isolator for SPI (with 1/2 Aux channel directionality), are used to isolate the connection between the ADE9430 and MAX32650.

The board can be supplied from the AC input through an isolated AC/DC converter or from the USB through the LTC3306, a 1.75 A Synchronous Step-Down Regulator. A logic based on several MAX40203, an Ultra-Tiny nanoPower, 1 A Ideal Diodes with Ultra-Low-Voltage Drop, selects based on availability the supply input with priority to the AC input.

The other 1.1 V and 1.8 V voltage rails needed by the MCU are converted from the 3.3 V input by the ADP225, a Dual, 300 mA Adjustable Output, Quick Output Discharge, Low Noise, High PSRR Voltage Regulator.

For high accuracy time keeping, the MAX31343 ±5 ppm, I2C Real-Time Clock with Integrated MEMS Oscillator is used.

The add-on board includes a standalone interface (a 64 x 4 display, 2 LEDs, and 5 buttons), an SD card for long time data logging, several industrial connectivity ports, and exposes an I/O prototyping area for I2C, SPI, GPIO, UART, 3V3, GND. The prototyping area can be also used for GPS / GNSS (e.g., Accurate Synchrophasor Measurement) or for external control signals.

For industrial connectivity, these are the following possibilities:

  • T1L through the ADIN1110, an ultralow power, single port, 10BASE-T1L transceiver design for industrial Ethernet applications
  • RS-485 implemented using the ADM2587E, a 2.5 kV Signal and Power Isolated, ±15 kV ESD Protected, Full/Half Duplex RS-485 Transceiver (500 kbps)
  • Ethernet

APPLICATIONS

  • Energy and power monitoring
  • Standards compliant power quality monitoring
  • Protective devices
  • Smart power distribution units
  • Polyphase energy meters
  • Intelligent buildings

eval board
MAX31343SHLD

MAX31343の評価キット

機能と利点

  • MAX31343の簡便な評価
  • 単一電源動作:+1.6V~+5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Arduino®/Mbed®プラットフォーム対応

製品詳細

MAX31343シールドは、I2Cインタフェースおよびパワーマネージメントを備えた低コスト、超高精度、リアルタイムクロック(RTC)のMAX31343を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このシールドは単一電源(USBまたは外部電源)で動作し、MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)発振子の内蔵によって長期的精度が向上し、システムに外付け水晶は不要です。このデバイスには、MAX32625 PICOボードによって提供されるI2Cシリアルインタフェースを介してアクセスします。

MAX31343シールドは、MAX31343の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このシールドにはMAX31343EKA+Tが実装されています。このシールドは、MAX32625 PICOボードおよびMicro USBケーブルを介してPCに接続します。

アプリケーション

  • アクションカメラ
  • 通信
  • ハンドヘルド計器
  • 産業用
  • パワーメータ
  • ウェアラブル

eval board
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

AD-ACEVSE22KWZ-KIT

機能と利点

  • レベル2、7kW~22kW電気自動車用給電装置(EVSE)の計測サブシステムおよびその他の選択された機能
  • ADE9112、ADE9113、ADE9178用のフル機能ボード
  • 3相、最大240V RMSの相電圧定格
  • 最大32Aの電流測定定格(シャント内蔵)
  • 最大22kWの負荷への結合電力伝送をサポート
  • 低消費電力のセキュアなマイクロコントローラMAX32672を搭載
  • エネルギーと状態の更新を確認できるLCDディスプレイをサポート
  • RS-485通信インターフェースを介してMODBUS™プロトコルをサポート
  • EVerestオープン・ソース・ソフトウェア(OSS)と通信するためのProtobuf™メッセージをサポート
  • IEC61851準拠のステート・マシンを実装

製品詳細

AD-ACEVSE22KWZ-KITは、レベル2、7kW~22kW ACの電気自動車用給電装置(EVSE)の計測サブシステムおよびその他の選択された機能のリファレンス・デザインです。ADE9113(絶縁型Σ-Δ A/Dコンバータ(ADC))とADE9178(計測用デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP))の組み合わせにより、電気自動車(EV)に供給されるエネルギーを正確に測定します。超低消費電力のARM® Cortex®-M4プロセッサ内蔵のMAX32672(高コスト効率、高集積、高信頼性の32ビット・マイクロコントローラ)が搭載されており、エネルギー測定値を蓄積し、それをホストへ確実に送信して表示することができます。充電プラグが電気自動車に挿入されると、マイクロコントローラ上で充電制御ステート・マシンが実行され、様々な充電状態に遷移します。このキットには、充電サイクル中のエネルギー測定値と状態遷移を読み取るためのフレキシブル・プリント回路(FPC)コネクタとLCDが含まれています。ボードの端にあるコネクタに、電源入出力信号、CP(Control Pilot)信号、PP(Proximity Pilot)信号用の配線があります。EVに供給されるエネルギーは、シャントおよび抵抗ラダー・ネットワーク間の電圧降下として測定されるため、フィールドでボードを簡単にセットアップできます。

AD-PQMON-SL
Power Quality Monitor Development Platform
AD-PQMON-SL Board Photo Angle View AD-PQMON-SL Board Photo Top View AD-PQMON-SL Board Photo Bottom View AD-PQMON-SL Block Diagram
MAX31343SHLD
MAX31343の評価キット
MAX31343SHLD:シールドの写真
AD-ACEVSE22KWZ-KIT
AD-ACEVSE22KWZ-KIT
AD ACEVSE22KWZ-KIT Board Photo Angle View AD ACEVSE22KWZ-KIT Board Photo Top View AD ACEVSE22KWZ-KIT Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品