製品概要
機能と利点
- MAX31343の簡便な評価
- 単一電源動作:+1.6V~+5.5V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Arduino®/Mbed®プラットフォーム対応
製品概要
MAX31343シールドは、I2Cインタフェースおよびパワーマネージメントを備えた低コスト、超高精度、リアルタイムクロック(RTC)のMAX31343を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このシールドは単一電源(USBまたは外部電源)で動作し、MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)発振子の内蔵によって長期的精度が向上し、システムに外付け水晶は不要です。このデバイスには、MAX32625 PICOボードによって提供されるI2Cシリアルインタフェースを介してアクセスします。
MAX31343シールドは、MAX31343の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このシールドにはMAX31343EKA+Tが実装されています。このシールドは、MAX32625 PICOボードおよびMicro USBケーブルを介してPCに接続します。
アプリケーション
- アクションカメラ
- 通信
- ハンドヘルド計器
- 産業用
- パワーメータ
- ウェアラブル
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-7407: RTC Device Driver User Guide2022/01/28PDF1M
-
UG-7256: MAX31343 Shield Software User Guidece2020/08/13PDF423K
-
MAX31343SHLD: Evaluation Kit for the MAX31343 Data Sheet (Rev. 0)2020/06/02PDF2M
-
MAX31343SHLD ODB Files - Design Files2023/06/26ZIP961 K