MAX3120
製造中薄型、3V、120µA、IrDA赤外トランシーバ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.27
Viewing:
製品情報
- IrDA 1.2コンパチブル:2.4kbps~115.2kbps
- 単一電源:+3V~+5.5V
- 光学部品の選択およびレイアウトはフレキシブル
- 消費電流:120µA
- シャットダウン消費電流:10nA
- 大電流赤外LED駆動能力:200mA
MAX3120は、バッテリ駆動の小型アプリケーション用に最適化されたIrDA 1.2コンパチブル赤外トランシーバです。消費電流は僅か120µAですが、3V~5.5Vの広動作電圧範囲で最大115kbpsのデータレートをサポートします。また、バッテリ寿命をさらに延ばす10nAシャットダウンモードも備えています。
MAX3120は、必要な外付け部品がフォトダイオード、赤外LEDおよび電流設定抵抗と最小限のため、IrDAアプリケーションに必要なスペースを削減します。PCBの設計上の柔軟性を高めるために、光学部品は外付けになっています。MAX3120は、8ピンµMAX®およびSOパッケージで提供されています。µMAXパッケージは、8ピンSOパッケージの半分の基板スペースになっています。
アプリケーション
- 携帯電話
- ハンドヘルド機器
- IrDAアプリケーション
- パームトップコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- 周辺機器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3120CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3120CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX3120CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX3120ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3120ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3120EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX3120EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX3120CSA+ | 製造中 | |
| MAX3120ESA+ | 製造中 | |
| MAX3120ESA+T | 製造中 | |
|
3 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
| MAX3120CUA+ | 製造中 | |
| MAX3120CUA+T | 製造中 | |
| MAX3120ESA+ | 製造中 | |
| MAX3120ESA+T | 製造中 | |
| MAX3120EUA+ | 製造中 | |
| MAX3120EUA+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX3120CUA+ | 製造中 | |
| MAX3120CUA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX3120ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX3120EUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。