MAX3098E

製造中

±15kV ESD保護、32Mbps、3V/5V、トリプルRS-422/RS-485レシーバ、障害検出付

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 以下のRS-485障害を検出:
    • オープン回路状態
    • 短絡状態
    • 低差動電圧信号
    • 同相範囲違反
  • ESD保護
    • ±15kV—ヒューマンボディモデル
    • ±15kV—IEC 1000-4-2、エアギャップ放電法
    • ±8kV—IEC 1000-4-2、接触放電法
  • 単一電源動作:+3V~+5.5V
  • 拡張同相範囲:-10V~+13.2V
  • 障害表示のコンデンサ設定式遅延により遅いデータレートにおけるエラーフリー動作が可能
  • 独立かつ汎用の障害出力
  • データレート:32Mbps
  • パッケージ:16ピンQSOP (工業標準26LS31/32解決法よりも40%小型)
MAX3098E
±15kV ESD保護、32Mbps、3V/5V、トリプルRS-422/RS-485レシーバ、障害検出付
MAX3097E、MAX3098E:標準アプリケーション回路
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
MAX3098Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品