MAX3096
製造中±15kV ESD保護、10Mbps、3V/5V、クワッドRS-422/RS-485レシーバ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.87
製品情報
- ESD保護:
- ±15kV—IEC 1000-4-2、エアギャップ放電
- ±8kV—IEC 1000-4-2、接触放電
- ±15kV—ヒューマンボディモデル
- 全IC間で伝播遅延許容差を保証:
- ±8ns (MAX3095)
- ±10ns (MAX3096)
- +3V単一電源動作(MAX3096)
- +5V単一電源動作(MAX3095)
- 16ピンQSOPパッケージ(8ピンSOと同面積)
- データレート:10Mbps
- 1つのバスで最大128個のレシーバを使用可能
- 1nA低電力シャットダウンモード
- 動作時の消費電流:2.4mA
- '26LS32のピンコンパチブルアップグレード品
MAX3095/MAX3096は、厳しい環境下での静電放電(ESD) 保護を備えた、頑丈な低電力クワッドRS-422/RS-485レシーバです。全てのレシーバ入力は、IEC 1000-4-2エアギャップ放電法で±15kVまで、IEC 1000-4-2接触放電法で±8kVまで、ヒューマンモデルで±15kVまで保護されています。MAX3095は+5V電源で、MAX3096は+3.3V電源で動作します。レシーバの伝播遅延は既定値の±8ns内に保証されているため、製造ロットを通じてデバイス間のマッチングが保証できます。
コンプリメンタリイネーブル入力を使用することで、レシーバ出力がハイインピーダンスになる1nA低電力シャットダウンモードに設定することができます。レシーバがアクティブ状態の時は、オープン回路の入力でロジックハイ出力を保証するフェイルセーフ機能が動作します。また、これらのデバイスは、1つのバスで128個のレシーバを使用できる1/4ユニット負荷入力インピーダンスも備えています。
MAX3095/MAX3096は、工業標準'26LS32とピンコンパチブルな低電力アップグレード品で、省スペースのQSOPパッケージで供給されています。
アプリケーション
- レベルトランスレータ
- ESDに敏感なアプリケーション用レシーバ
- 堅牢なRS-422/RS-485/RS-423バスレシーバ
- テレコム機器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3096CEE+ | QSOP | ||
| MAX3096CEE+T | QSOP | ||
| MAX3096CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX3096CSE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3096CSE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3096EEE+ | QSOP | ||
| MAX3096EEE+T | QSOP | ||
| MAX3096ESE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3096ESE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 18, 2024 - 2361Q WAFER FAB |
||
| MAX3096CEE+ | 製造中 | |
| MAX3096CEE+T | 製造中 | |
| MAX3096CPE+ | 製造中 | |
| MAX3096CSE+ | 製造中 | |
| MAX3096CSE+T | 製造中 | |
| MAX3096EEE+ | 製造中 | |
| MAX3096EEE+T | 製造中 | |
| MAX3096ESE+ | 製造中 | |
| MAX3096ESE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX3096CEE+T | 製造中 | |
| MAX3096EEE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX3096CSE+T | 製造中 | |
| MAX3096ESE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。