MAX30005
製造中超低電力、光PPGおよびシングルリードECG AFE
HR、Afib検出、およびパルス通過時間を実現、ウェアラブルヘルス用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.90
Viewing:
製品情報
PPG (MAX86176)
- 完全なデュアルチャネル光データ収集システム
- 超低電力動作によってウェアラブル機器に対応
- 光読取りチャネル:11µA以下(typ、25fps時)
- ADC積分時間:14.6µs~117.1µs
- 低シャットダウン電流:1µA以下(typ)
- 信号対ノイズ比(SN比):最大110dB (平均化(Avg)モードおよびチップ外フィルタ処理)
- 対応フレームレート:1fps~2kfps
- 高分解能20ビット電荷積分ADC
- 低暗電流ノイズ:50pARMS以下
- 優れた環境光範囲および除去機能
- 環境光フォトダイオード電流:100µA以上
- 環境光除去:90dB以上(120Hz、Avg > 2)
- 高分解能ADC内蔵医療グレードECG AFE
- ENOB:15.6ビット(0.6µVRMSノイズ、0.05Hz~40Hz)
- 超低入力バイアス電流(-40℃~+85℃)
- 入力電流ノイズ:233fARMS (0.05Hz~40Hz、TA = +25℃)
- 完全差動入力構造、CMRR :110dB以上(電源ライン周波数)
- 高い入力インピーダンスによって超低コモン-差動モード変換を実現:1GΩ以上
- 高DCオフセット範囲によって多様な電極の使用が可能:±1300mV (typ、1.8V)
- 高ACダイナミックレンジによってモーション発生時の飽和を防止:90mVP-P以上
- ECG生体電位チャネルを一部のEEGアプリケーションに使用可能
- より高い利得範囲も提供(480V/V、960V/V)
- 低入力換算電圧および電流ノイズによって小面積の乾式電極の使用が可能
- シャットダウン電流:0.5µA (typ)
- ECGおよびPPG用FIFO:256ワード
- 専用の信号経路からの完全同期ECGおよびPPGデータ
- 2つの完全設定可能な割込み
- 高速SPIインタフェースまたはI2Cインタフェース
- 小型WLPパッケージ(2.728mm × 2.708mm)
MAX86176は、ウェアラブルアプリケーション用の完全な光電式容積脈波(フォトプレチスモグラフィ、PPG)および心電図(ECG)アナログフロントエンド(AFE)ソリューションです。MAX30005は、ECG専用の完全なAFEソリューションです。どちらのAFEもフィットネスおよび臨床アプリケーション用に高性能を提供し、超低電力によって長いバッテリ寿命を実現します。
MAX86176およびMAX30005は、どちらもECGチャネル、EMIフィルタ処理、内部リードバイアス、ACとDCのリードオフ検出、右脚駆動、スタンバイモード時の超低電力DCリードオン検出、および内蔵セルフテスト用の広範な較正電圧を備えています。さらに、MAX86176は最大6つのLEDと4つのフォトダイオード入力に対応するPPGデータ収集システムを備え、ECG信号経路と完全に同期化されています。MAX86176/MAX30005は、内部または外部いずれのクロックでも動作可能です。MAX86176/MAX30005はIEC 60601-2-47移動式ECGシステム監視コンプライアンスに適合するように設計されており、最も困難な乾式電極アプリケーションにも対応します。MAX86176/MAX30005は6 × 6 36ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって動作します。アプリケーション
- PPG (MAX86176):臨床用精度を備えたフィットネス、ウェルネス、および医療アプリケーション用のウェアラブル機器
- PPG (MAX86176):手首、指、耳、その他の部位に最適
- PPG (MAX86176):心拍数、酸素飽和度(SpO2)、筋および組織酸素飽和度(SmO2およびStO2)、および体水分率の検出に最適化された性能
- ECG (MAX86176/MAX30005):心房細動(AFib)およびその他の不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
- ECG (MAX86176/MAX30005):在宅/院内監視用シングルリードワイヤレスパッチ
- ECG (MAX86176/MAX30005):フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
- ECG (MAX86176/MAX30005):生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
- PPG-ECG同期(MAX86176):PTT測定用の完全同期PPGおよびECG信号経路
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX30005ENX+ | WLCSP | ||
| MAX30005ENX+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 13, 2026 - 2026-0022 WAFER FAB |
||
| MAX30005ENX+ | 製造中 | |
| MAX30005ENX+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX30005に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める