MAX280
製造中5次、ゼロエラー、バタワース、スイッチトキャパシタローパスフィルタ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.22
Viewing:
製品情報
- Lowpass FIiter with No DC Error
- Low Passband Noise
- DC to 20kHz Cutoff Frequency
- 5th Order All Pole FIiter
- Internal or External Clock
- Cascadable for Higher Order Rolloff
- Buffered Output Available
- 8-Pln DIP or 16-Pln SOIC
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX280CPA+ | PDIP | ||
| MAX280CWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX280CWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX280EPA+ | PDIP | ||
| MAX280EWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX280MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| アクティブ・フィルタ 1 | ||
| MAX281 | 製造中 | 5次、ゼロエラー、ベッセル、スイッチトキャパシタローパスフィルタ |
最新のディスカッション
MAX280に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める