MAX281
製造中5次、ゼロエラー、ベッセル、スイッチトキャパシタローパスフィルタ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.72
Viewing:
製品情報
- Bessel Lowpass Filter with No DC Error
- Low Passband Noise
- DC to 20kHz Cutoff Frequency
- 5th-Order AII-Pole Bessel Response
- Internal or External Clock
- Cascadable for Higher Order Rolloff
- Buffered Output Available
- 8-Pin DIP or 18-Pln Wide SO Packages
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX281ACPA+ | PDIP | ||
| MAX281ACWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX281AEPA+ | PDIP | ||
| MAX281AEWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX281BCPA+ | PDIP | ||
| MAX281BCWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX281BEPA+ | PDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX281ACPA+ | 製造中 | |
| MAX281ACWE+ | 製造中 | |
| MAX281AEPA+ | 製造中 | |
| MAX281AEWE+ | 製造中 | |
| MAX281BCPA+ | 製造中 | |
| MAX281BCWE+ | 製造中 | |
| MAX281BEPA+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| アクティブ・フィルタ 1 | ||
| MAX280 | 製造中 | 5次、ゼロエラー、バタワース、スイッチトキャパシタローパスフィルタ |
最新のディスカッション
MAX281に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める