MAX2769
製造中ユニバーサルGPSレシーバ
初の完全プログラマブル、ユニバーサルGNSS RFレシーバでGPSおよびGALILEO性能を改善しコストを低減
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- GPS/GLONASS/Galileoレシーバ
- 外付けIF SAWフィルタまたはディスクリートフィルタが不要
- プログラマブルIF周波数
- VCO内蔵のフラクショナルNシンセサイザは広範なリファレンス周波数に対応
- 個別のパッシブおよびアクティブアンテナ入力用のデュアル入力汎用LNA
- 総合雑音指数:1.4dB
- 水晶発振器内蔵
- 温度センサ内蔵
- アクティブアンテナセンサ内蔵
- 低電力モードの消費電流:10mA
- 電源電圧:2.7V~3.3V
- RoHS準拠、鉛フリー、5mm x 5mmの小型28ピンTQFNパッケージ
MAX2769は、単一チップでGPS、GLONASS、およびGalileoナビゲーション衛星システムをカバーする、業界初のグローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)レシーバです。このシングルコンバージョン低IF GNSSレシーバは、モバイルハンドセットを含む広範な民生用アプリケーションに対応する高性能を提供するように設計されています。
マキシムの最先端の低電力SiGe BiCMOSプロセス技術に基づいて設計されたMAX2769は、低コストで最高の性能と集積度を提供します。チップには、デュアル入力LNAおよびミキサ、イメージ除去フィルタ、PGA、VCO、フラクショナルN周波数シンセサイザ、水晶発振器、およびマルチビットADCを含む完全なレシーバチェーンが内蔵されています。このレシーバの総合雑音指数は、わずか1.4dBです。
MAX2769は、モノリシックフィルタを内蔵することによって外付けのIFフィルタがまったく不要となり、少ない外付け部品数のみで、完全な低コストGPSレシーバソリューションを構成することができます。
MAX2769は、市場で最もフレキシブルなレシーバです。内蔵のデルタ-シグマフラクショナルN周波数シンセサイザによって、ホストシステムで利用可能な任意のリファレンスまたは水晶周波数で動作しながら、±40Hzの範囲の高精度でIF周波数のプログラミングが可能です。この内蔵ADCは、IとQの両チャネル用の1ビットまたは2ビットの量子化ビット数、または、Iチャネル用の最大3ビットの量子化ビット数を出力します。出力データは、CMOSロジックまたは制限された差動ロジックレベルで利用可能です。
MAX2769は、エクスポーズドパッド付き、5mm x 5mmの小型28ピンTQFNパッケージで提供されます。この製品はダイでも提供されます。詳細についてはお問い合わせください。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラおよびカムコーダ
- 車載用ナビゲーションシステム
- ラップトップおよびウルトラモバイルPC
- 位置情報サービス(LBS)
- PDA (携帯情報端末)
- PMP (パーソナルメディアプレーヤー)
- PND (パーソナルナビゲーションデバイス)
- 娯楽用/航海ナビゲーション/アビオニクス
- ソフトウェアGPS
- テレマティクス(資産トラッキング、在庫管理)
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX2769ETI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX2769ETI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
| MAX2769ETI+ | 製造中 | |
| MAX2769ETI+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。